Antriebstechnik

Einbau-Torquemotoren 1FW6

Der Einbau- Torquemotor für Anwendungen mit höchsten Drehmomenten und hoher Genauigkeit

Torque Motoren 1FW6

Einbau-Torquemotoren sind flüssigkeitsgekühlte bzw. selbstgekühlte, hochpolige permanenterregte Drehstrom-Synchronmotoren mit Hohlwellenrotor. Die Motoren werden als Einbaukomponenten geliefert. Für eine komplette Antriebseinheit sind zusätzlich ein Lager und ein Gebersystem notwendig.

Einbau-Torquemotoren 1FW6 - damit setzen Sie auf:

  • Hohe Dynamik

  • Hohe Wiederholgenauigkeit

  • Keine mechanischen Übertragungselemente wie Kupplungen oder Getriebe nötig


Einbau-Torquemotoren 1FW6 - das Produktspektrum im Überblick:

* je nach Ausführung und Typ
Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht

Wasserkühlung

Selbstkühlung

Bemessungsdrehzahl *:

38 - 940 U/min

580 - 1200 U/min

Bemessungsdrehmoment *:

22,3 - 5760 Nm

10 - 45.5 Nm

maximales Drehmoment *:

34,4 - 10900 Nm

34,4 - 332 Nm

Einbau-Torquemotoren 1FW6 - typische Einsatzgebiete

  • Rundtaktmaschinen

  • Rundtische und Teilapparate

  • Rundachsen (A-, B, C-Achse bei 5-Achs-Bearbeitungsmaschinen)

  • Revolverschaltung und Trommelschaltung bei Ein- und Mehrspindelmaschinen

  • Werkstückspindeln

  • Walzen- und Zylinderantriebe

  • Zustell- und Handlingachsen

  • Tabletten-Pressen

  • Medizintechnik

  • Messmaschinen