Antriebstechnik

Torquemotoren Heavy Duty SIMOTICS T

Die Direktantriebe für raue Einsatzbedingungen -
Kompakt, dynamisch und robust

Beschreibung

Industrielle Bearbeitungsprozesse, bei denen hohe Kräfte aufzubringen sind, erfordern eine leistungsstarke und robuste Antriebstechnik. Mit den SIMOTICS T-1FWx-Heavy Duty Torquemotoren bietet Siemens robuste Direktantriebe, die diesen Anforderungen gerecht werden und sich vor allem in der Umformtechnik bewährt haben.
Die kraftvollen, permanentmagneterregten Heavy Duty Torquemotoren der Simotics T-Reihe zeichnen sich einerseits durch hohe Dynamik und Präzision aus. Andererseits sind die Motoren mechanisch besonders robust ausgeführt, so dass sie Schockbeanspruchungen, beispielsweise in der Metallbearbeitung, im Bereich bis 10 g mühelos wegstecken und somit eine erhöhte Rüttelfestigkeit aufweisen.
Damit sind die Heavy Duty Torquemotoren perfekt geeignet, selbst unter rauen Einsatzbedingungen dynamisch hoch anspruchsvollen Bewegungsprofilen übergeordneter Motion Control Steuerungen zu folgen.


Unser Portfolio ist in einer Vielfalt von Motion Control Anwendungen einsetzbar:

1FW3

AH200

AH280

1FW4

AH400

Typische Einsatzgebiete

  • Servopressen

  • Schredder

  • Ringwalzenanlagen


Technik im Überblick

* je nach Ausführung und Typ

Nenndrehzahl*

bis 1200 U/min (Maximaldrehzahl bis 1800 U/min)

Nennmoment*

bis 15000 Nm (Maximalmoment bis 29500 Nm)

Vorteile

  • Hoch präziser Rundlauf und ausgezeichnete Dynamik

  • Einfache Integrierbarkeit
    (Mechanik und Antriebssystem SINAMICS S120-DRIVE-CLiQ-Schnittstelle)

  • Wasserkühlung / Aufsteckwelle

  • Bis 2-fache Überlastfähigkeit