Related
Info
close
Das weltweit breiteste Motorspektrum für Motion Control

Das weltweit breiteste Motorspektrum für Motion Control

Ob synchron oder asynchron, ob mit oder ohne Getriebe: Geht es um den optimalen Motor für Ihre Motion Control Anwendung, ist Siemens Ihr richtiger Ansprechpartner. Unser Angebot ist das breiteste weltweit – und umfasst auch Einbaumotoren und Motorspindeln. Jeder Motor für Motion Control aus unserem Portfolio ist perfekt auf den Betrieb mit unserer Frequenzumrichterfamilie SINAMICS abgestimmt.

Für jede Anwendung die optimale Lösung

Entscheidende Argumente für einen permanentmagnet-erregten Servomotor von Siemens: hochdynamisches Positionieren sowie exakte Bewegungsabläufe. Unsere Asynchron-Servomotoren und Hauptmotoren zeichnen sich durch höchste Laufruhe aus. Jeder Servomotor überzeugt durch Dynamik, Kompaktheit und einen hohen Wirkungsgrad. Mit unserem umfassenden Angebot an Motoren für Motion Control in den verschiedensten Leistungsklassen und Baugrößen finden Sie mit Sicherheit die optimale Antwort auf Ihre spezifischen Anforderungen.


Integrated Drive Systems

Erfahren Sie, wie Sie mit Integrated Drive Systems Ihren Wettbewerbsvorsprung ausbauen und Ihre Time-to-Profit senken.


Servopumpe

Bis zu 70% Energieeinsparung bei hydraulischen Maschinen


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?