Site Search

Menuclose
Related
Info
close

Electronic Manufacturing Components – wir sind führender Lösungsanbieter für die Maschine und den Prozess

Schneller am Markt mit Lösungen rund um SINUMERIK

Beschreibung

Teile durch perfekte Oberflächenbearbeitung in die richtige Form bringen

SINUMERIK CNC-Steuerungen sind die ideale Lösung für alle Anwendungen auf dem elektronischen Bauteilemarkt. Die Anforderungen umfassen eine hohe Oberflächenqualität, kürzere Schneidezeiten sowie sehr kurze Span-zu-Span-Zeiten. SINUMERIK CNC-Steuerungen wurden für extreme Robustheit sowie Bearbeitungszeiten von 24 Stunden an 7 Tagen ausgelegt.


Typische Einsatzgebiete

  • Fertigung von Gehäusen für Smartphones, Tablet PCs, Komponenten für Konsumelektronik

  • Lösungen für den Prozess und in der Produktion:
    Gewindebohrzentren, Formenbauanwendungen, Laserbearbeitung, Handhabung



Vorteile auf einen Blick

  • Hohe Oberflächenqualität
    ohne Mehrarbeit durch innovative Bewegungssteuerung

  • Höchste Produktivität
    durch Standardisierung

  • Hohe Prozesssicherheit
    durch die integrierten CAD/CAM-Lösungen



Profitieren Sie von unseren Produkten und Lösungen

Höchste Oberflächenqualität mit SINUMERIK MDynamics

Modernste Regelalgorithmen für maximale Oberflächenqualität in kürzester Bearbeitungszeit


Höchste Produktivität durch perfekt abgestimmte Prozesskette mit SINUMERIK 840D sl und NX

Durchgängige CAD/CAM-CNC-Integration aus Siemens NX CAD/CAM-System und SINUMERIK CNC


Geringste Nebenzeiten dank der SINUMERIK Synchronarchitektur

Features zur Minimierung von Prozessnebenzeiten wie Werkzeugwechsel

Höchste Verfügbarkeit durch IT-Integration mit SINUMERIK Integrate

Optimale Erfassung und Visualisierung von Maschinendaten, Betriebs- und Maschinenzuständen


Kundenspezifische Fertigungslösungen mit SINUMERIK Open Architecture

Standardisierte Fertigungslösungen auf Basis der SINUMERIK Systemoffenheit


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?