LabVIEW Schnittstelle für SINAMICS Antriebe

Kommunikation zwischen PC und SINAMICS

Vorteile:

  • Der SINAMICS Antrieb wird via LabVIEW TM gesteuert

  • Die umgesetzte Funktionalität erlaubt eine Steuerung eines SINAMICS G/S Antriebs über einen Standard-PC mit LabVIEW TM.

  • Es ist keine zusätzliche Hardware nötig.

  • Zykluszeiten bis zu 8ms Windows und bis zu 1ms Real Time Operating System (RTOS) realisierbar.

  • Vorgefertigte VIs (virtual instruments): Standard Telegramm 1 (Drehzahlregelung), Standard Telegramm 111 (Lageregelung), freie Telegramm-Projektierung oder Kommunikation

Applikationsbeispiel

test stands labview