Tools

AntriebstechnikAntriebstechnik

SINAMICS Zubehör

Mit dem SINAMICS Zubehör machen Sie Ihre SINAMICS Frequenzumrichter noch vielseitiger bedien- bzw. ansteuerbar.


SINAMICS G120 Zubehör

SINAMICS G120 Smart Access Module

SINAMICS G120 Smart Access Module

Webserverbasierte Bedieneinheit mit drahtloser Client-Anbindung

Mobile Inbetriebnahme, Diagnose, Service

Mit dem SINAMICS G120 Smart Access Module können Sie Ihre Mobilgeräte (Smartphone, Tablet, Laptop) drahtlos mittels Wi-Fi-Verbindung mit den Umrichterreihen SINAMICS G120, G120C und G120P verbinden. Sie erhalten hierdurch ein leistungsfähiges Werkzeug mit zahlreichen Funktionen für kabellose Inbetriebnahme, Diagnose und Service. Das Modul ist in nur wenigen Schritten eingerichtet. Aufgrund der Webserverfunktion erfordert es weder Installation noch Download zusätzlicher Software. Ein normaler Webbrowser und ein gängiges Betriebssystem reichen aus. Die Benutzeroberfläche des SINAMICS G120 Smart Access Module ist einfach wie intuitiv aufgebaut und zu bedienen.

Das Smart Access Module ist als zusätzliche Option für die Umrichterreihen SINAMICS G120C, SINAMICS G120 mit Control Unit CU230P-2 bzw. CU240E-2 sowie SINAMICS G120P mit CU230P-2 verfügbar.

  • Schnelle Inbetriebnahme – mobil und clever

  • Motortest – Einstellen und Ändern der Motordrehzahl

  • Einfache Wartung und Diagnose

  • Alle Parameter und Einstellungen auf einen Blick

  • Speichern und Teilen von Umrichterdaten


SINAMICS G120 Smart Access Module Tutorial Teil 1

Installieren und Verbinden des SINAMICS G120 Smart Access Module


SINAMICS G120 Smart Access Module - Tutorial Teil 2

Inbetriebnahme, Diagnose und Service mit dem SINAMICS G120 Smart Access Module.


SINAMICS Intelligent Operator Panel IOP-2

Intelligent Operator Panel (IOP-2) + IOP-2 Handheld

Intelligente Bedieneinheit zur direkten Anbindung an den Umrichter

Lokale Bedienung, Beobachtung, Inbetriebnahme, Diagnose, Service

Das flache Intelligent Operator Panel IOP-2 ermöglicht eine schnelle lokale Inbetriebnahme, Fehlerdiagnose und intuitive Bedienung der SINAMICS G Umrichterreihen und erleichtert Einstellungsanpassungen im Betrieb. Das innovative zentrale Multifunktions-Sensorsteuerfeld unterstützt Anwender durch die Auswahl der Einstellungen.

Für die Verwendung des IOP-2 stehen drei Varianten zur Verfügung: direktes Aufstecken auf die Steuereinheit des Umrichters, Türmontage zur Bedienung außerhalb des Schaltschranks sowie Verwendung per IOP-Handheld zur kabelgebundenen Bedienung an schwer zugänglichen Orten.

Das IOP-2 ist kompatibel mit SINAMICS Frequenzumrichtern der Ausführung G120, G120X, G120XA, G120P, G120C, G120D, G110M and SIMATIC ET 200pro FC-2

  • Kontrastreiches Farbdisplay mit unterschiedlichen Darstellungsmöglichkeiten

  • Schnelle Serieninbetriebnahme der Frequenzumrichter

  • Einfache Konfiguration einer Ethernet-basierten Feldbus-Schnittstelle

  • Schneller Zugriff auf die Produktinformationen zum aktuellen Antriebssystem

  • Direkter Kontakt zum Customer Support über die SIEMENS Industry Online Support App

  • Einfache Verbindung zu Mobilgeräten (z.B. Smartphones, Tablets) über zweidimensionalen Code (Data-Matrix-oder QR-Code)

SINAMICS Basic Operator Panel BOP-2

SINAMICS Basic Operator Panel BOP-2

Basis-Bedieneinheit zur direkten Anbindung an den Umrichter

Lokale Bedienung, Beobachtung, Inbetriebnahme, Diagnose

Die Menüführung und das 2-Zeilen-Display des Basic Operator Panel BOP-2 erleichtern die lokale Inbetriebnahme der SINAMICS Umrichterreihen SINAMICS G120, G120C und G120P. Durch die gleichzeitige Darstellung von Parameter und Parameterwert sowie die Parameterfilterung kann die Inbetriebnahme eines Antriebes komfortabel und in den meisten Fällen ohne gedruckte Parameterliste durchgeführt werden.

Das BOP-2 ist als zusätzliche Option für die Umrichterreihen SINAMICS G120 mit Control Unit CU240B/E-2 bzw. CU250S-2, SINAMICS G120P mit Control Unit CU230P
und SINAMICS G120C verfügbar.

  • Direkte lokale Bedienung des Antriebes

  • Einfache Umschaltung zwischen Automatik- und Handbetrieb

  • Serieninbetriebnahme durch Klon-Funktion

  • 2-Zeilen-Display zur Anzeige von bis zu 2 Prozesswerten mit Text

  • Diagnose durch Menüführung mit 7-Segment-Anzeige

  • Türmontagesatz in Schaltschranktür einbaubar (erreichbare Schutzart IP54/UL Type 12)

Siemens Product Partner for Drives Options

Um möglichst allen Kundenanforderungen in der Antriebstechnik gerecht zu werden, setzt Siemens neben den eigenen Produkten auch auf die individuellen und ergänzenden Leistungen (z. B. Ausgangsdrosseln, Sinusfilter, Netzfilter / Netzdrosseln, Bremswiderstände) ausgewählter Partner.

SINAMICS V20 Zubehör

SINAMICS V20 Smart Access Module

SINAMICS V20 Smart Access Module

Webserverbasierte Bedieneinheit mit drahtloser Client-Anbindung
Mobile Inbetriebnahme, Diagnose, Service

Das optionale SINAMICS V20 Smart Access Module kann einfach auf den Umrichter gesteckt werden. Durch die Inbetriebnahme und Bedienung mittels Smartphone, Tablet oder Laptop macht es die Handhabung des SINAMICS V20 Frequenzumrichters noch einfacher und bequemer.

Funktionen

  • Inbetriebnahme mittels Inbetriebnahmeassistent

  • Parameter einstellen und speichern

  • Motor in JOG Modus setzen

  • Überwachung der Umrichterdaten

  • Schnelldiagnose

  • Einstellungen speichern und zurücksetzen


SINAMICS V20 Smart Access Module Tutorial Teil 1

Installieren und Verbinden des SINAMICS V20 Smart Access Module


SINAMICS V20 Smart Access Module - Tutorial Teil 2

Inbetriebnahme, Diagnose und Service mit dem SINAMICS V20 Smart Access Module.


SINAMICS V20 Basic Operator Panel BOP

SINAMICS V20 Basic Operator Panel BOP

Basis-Bedieneinheit zur direkten Anbindung an den Umrichter
Lokale Bedienung, Beobachtung, Inbetriebnahme, Diagnose

Die Menüführung des Basic Operator Panel BOP erleichtert die lokale Inbetriebnahme der SINAMICS V20 Umrichter.

SINAMICS BOP Interface

SINAMICS V20 BOP Interface
  • Verbindung zwischen Umrichter und BOP Basic Operator Panel

  • RJ45-Schnittstelle ist mit Standard-Netzwerkkabel kompatibel

SINAMICS V20 E/A-Erweiterungsmodul

SINAMICS V20 E/A Erweiterungsmodul

Erhöhen Sie die Anzahl der Ein- und Ausgänge am SINAMICS V20, 400 V Umrichter mit dem E/A-Erweiterungsmodul.
Das Modul kann einfach auf dem Umrichter installiert werden und bietet zwei zusätzliche Digitaleingänge und zwei Relaisausgänge für den Umrichter. Folgende Ein- und Ausgänge damit verfügbar:

  • 2 Analogeingänge

  • 4 Digitalausgänge

  • 1 Analogausgang

Das Modul hat an der Vorder- und Rückseite Verbindungsanschlüsse und kann zusammen mit anderen Zubehörteilen für SINAMICS V20 verwendet werden - wie z. B. dem V20 Smart Access Module, dem BOP und der BOP-Schnittstelle.
Diese Option erweitert die Funktionalität von SINAMICS V20 Umrichtern. Sie kann zum Beispiel für die Steuerung mehrerer Pumpen verwendet werden, bei der ein V20 maximal vier Pumpen steuern kann.

SINAMICS V20 Parameter Loader

SINAMICS V20 Parameter Loader

Parameter-Einstellungen können mittels SD- oder MMC-Karte über den batteriebetriebenen Parameter Loader – auch ohne Spannungsversorgung des Umrichters – gespeichert und wieder geladen werden. Auch die aktuellste Firmware lässt sich damit aufspielen.

SINAMICS V20 Bremsmodul

SINAMICS V20 Bremsmodul
  • Verkürzt die Rücklauframpenzeit

  • Geeignet für 1AC 230 V und 3AC 400 V

  • Einstellbarer Lastzyklus von 5 % bis 100 %

  • Baugröße FSD und FSE haben bereits eine integrierte Bremseinheit