Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Pulsanti a fungo

Caratteristiche:

  • Varianti da 30 mm, 40 mm e 60 mm

  • Disponibilità di diversi colori (giallo, verde, rosso, blu, bianco etc)

  • Varianti non luminose e luminose

  • Grande flessibilità grazie ad una ampia gamma

Con il configuratore SIRIUS ACT potete selezionare in maniera intuitiva il pulsante a fungo che meglio risponde alle vostre esigenze. Pulsantiere e serigrafie sono realizzabili in configurazioni singole e personalizzate, grazie, alla selezione dei componenti con la funzione drag&drop e ad una anteprima grafica.


Pulsantiere

Accessori


Le nuove pulsantiere SIRIUS ACT 3SU18 sono utilizzate per il controllo separato di unità di comando. Gli apparecchi sono tropicalizzati.

 Per saperne di più

Targhette, dispositivi di protezione e molto altro ancora, SIRIUS ACT vi offre sempre l'accessorio adatto per le vostre esigenze.

 Per saperne di più