Related
Info
close

Energieeffizienz

Motorstarter SIRIUS M200D für effizientes Energiemanagement

Die energieeffiziente Schalttechnik SIRIUS hilft Verbräuche zu minimieren und systematisch die Effizienz zu erhöhen. Mit unseren Motorstartern SIRIUS M200D profitieren Sie von umfassenden Vorteilen rund um die energieeffiziente Schalttechnik


Vorteile auf einen Blick

  • Übertragung von Stromwerten

  • PROFIenergy Unterstützung Abschalten/Messen

  • geringere Verlustleistung im Hauptstromkreis des Motorstarters gegenüber Frequenzumrichter

  • Alle elektronischen Reversierstarter Varianten mit Bypassschütz ausgestattet, dadurch geringere Verlustleistung


Der Energieverbrauch in Industrieanlagen verursacht für den Betreiber hohe Kosten. Die Ursache dafür sind häufig ineffiziente Energieflüsse und die fortlaufende Versorgung (temporär) ungenutzter Anlagenteile mit Energie. Um dem entgegenzuwirken nutzen Sie PROFIenergy und sparen Sie Energie und Kosten!

Das hersteller- und geräteunabhängige, von der PNO genormte und auf dem Industrial Ethernet Standard PROFINET basierende Profil hilft Ihnen dabei, Energieeinsparpotentiale in Ihrer Anlage zu realisieren. So unterstützt es Sie zum Beispiel dabei, Energiespitzen durch die Analyse von Energieflüssen zu vermeiden. Durch gezieltes, zentral gesteuertes Stillsetzen einzelner Verbraucher oder ganzer Teilbereiche einer Fertigung während Produktionspausen kann der Energieverbrauch zudem erheblich gesenkt und so bares Geld gespart werden. Andere Automatisierungskomponenten bleiben während der Pause in Betrieb, so dass sicherheitsrelevante Anlagenteile ungehindert weiterlaufen können.

Mehr Informationen zum Thema Energieeffizienz und PROFIenergy bei Siemens:


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?