SIMATIC PN / AS-i F-Link

Die SIMATIC PN / AS-i F-Links ermöglichen die Anbindung von AS-i (ASIsafe) Netzen und der daran angeschlossenen Aktorik und Sensorik an PROFINET (PROFIsafe) basierte Sicherheitssteuerungen. Der Austausch von Standard und sicheren Daten erfolgt dabei vollständig transparent in beide Richtungen. An jedes AS-i Netz können bis zu 62 Standard Slaves oder bis zu 31 sichere AS-i Slaves angeschlossen werden. Die PN / AS-i F-Links können entsprechend der für die Applikation notwendigen Mengengerüste skaliert werden. Sie unterstützen die Anbindung von einem oder mehreren AS-i Netzen.