Energieeffiziente Schalttechnik

 

Sparpotential steckt auch im Schaltschrank

Die Modernisierung eines durchschnittlichen Schaltschrankes mit den Schalttechnik Produkten der SIRIUS Innovationen bringt dem Betreiber der Anlage eine durchschnittliche Einsparung von bis zu 70% im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen.

Der Schrank wurde mit folgenden Produkten der SIRIUS Innovationen Reihe Baugröße S0 und S00 ausgestattet:

  • Leistungsschalter 28x

  • Überlastrelais 16x

  • Schütze 46x

  • Sanftstarter 4x


Die Konfiguration des Schaltschranks ergibt:

  • Reduzierung von 4994 kWh
    im Vergleich zur herkömmlichen Variante

  • Einsparung von 599,27 Euro p.a.
    (Preis pro kWh von 0,12 Euro)


Weitere Einsparpotentiale wie die Verwendung kleinerer Netzteile, die geringere Klimatisierung und Wartung für Produkte der Reihe SIRIUS Innovationen wurden in die Berechung der jährlichen Ersparnis nicht mit aufgenommen, macht sich jedoch zusätzlich erheblich bemerkbar.

Vorteile auf einen Blick

  • Reduzierung der Eigenverlustleistung der Produkte

  • Geringere Aufwendungen für Klimatisierung und Wartung der Produkte

  • Wenig Platzbedarf