Kommunikationslösungen für Feld und Schaltschrank

... einfach gut verbunden ...


Lernen Sie, wie einfach und schnell Befehls- und Meldegeräte mit PROFINET
montiert, im TIA Portal konfiguriert & visualisiert und bei Bedarf ausgetauscht werden.

SIRIUS ACT PROFINET – Montage

SIRIUS ACT PROFINET – Engineering

SIRIUS ACT PROFINET - Geräteaustausch


... und einfach integriert ...

Durch die verschiedenen Möglichkeiten der Kommunikationsanbindung bei SIRIUS ACT ist eine einfache Kombination von Befehls- und Meldegeräten, HMI-Touchscreens und Industrie-PCs leicht realisierbar. Somit können komplexe Eingabestationen ohne großen Verdrahtungs- und Engineeringaufwand aufgebaut werden. Die Integration in das TIA Portal ermöglicht die visuelle Darstellung für den besseren Abgleich mit dem Hardwareaufbau, was die Hardwarekonfiguration erleichtert und beschleunigt. Weitere Vorteile sind ein einheitliches Datenmanagement (Intelligentes System), Zeitersparnis durch intuitive Hardwarekonfiguration und geringere Stillstandzeiten durch schnellere Fehlerdiagnose. Mit dem Optionenhandling lassen sich flexible Anlagen planen und individuell anpassen – sogar im laufenden Betrieb.


PROFINET

IO-LINK

AS-i


 
SIRIUS ACT mit PROFINET ist eine Lösung, um Befehls- und Meldegeräte schnell zu verbinden und einfach an eine Steuerung anzuschließen.

• Schnelle und einfache Integration in die Steuerung (SPS)
• Integriert in das TIA-Portal
• Auch für Anbindung von Sicherheitstechnik
• Schnelle, einfache Montage
• Kommunikation über PROFINET und PROFIsafe
• Keine Adressvergabe bei der Montage
• Keine Zusatzkomponenten nötig

 Mehr zu PROFINET

 
SIRIUS ACT mit IO-Link die intelligente Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine

• Identifikation von Personen über SIRIUS ACT ID-Schlüsselschalter
• Aufbau eines Berechtigungsmanagementsystem für Ihre Maschine/Anlage (ID-
  Schlüsselschalter)
• Einfache Konfiguration von kundenspezifischen Gehäusen mit IO-Link via Konfigurator
• Geringere Montagezeit durch vorverdrahtete, kundenspezifische Gehäuselösungen mit
   integrierter IO-Link-Schnittstelle

 Mehr zu IO-Link

 
SIRIUS ACT mit AS-Interface bietet vielseitige Möglichkeiten Befehls- und Meldegeräte einfach und schnell in die Steuerung einzubinden.

• Einfache Konfiguration der Gehäuselösungen via Konfigurator
• Geringere Montagezeit durch vorverdrahtete, kundenspezifische Gehäuselösungen
• Einfacher Aufbau von Safety-Applikationen
• Einbindungsmöglichkeit aller SIRIUS-ACT Geräte
• Integriert in das TIA-Portal

 Mehr zu AS-i