Related
Info
close
光信号网络

光信号网络

无论在室内,还是在室外: 光纤网络可通过玻璃纤维或塑料纤维电缆(托缆或者无卤素型光缆)进行光学数据传输。 借助 PROFIBUS OLM(光纤链路模块)和 OBT(光纤总线终端),我们提供用于构建线形、星形以及冗余式环形结构光纤 PROFIBUS 网络的常备网络组件。

广泛的应用领域

借助 PROFIBUS OLM 和总线终端 OBT 可以构建一个传输速率最大至 12 Mbit/s 的光纤网络 – 与距离无关。

用途: 适用于高电磁负荷、跨建筑物的联网、具有电缆及光缆 PROFIBUS 区段的混合网络或距离较大的网络(比如公路隧道、交通管制系统)。


FastConnect - 完整的系统

为了在现场进行快速正确的安装或更改,西门子通过 FastConnect 研发了一种用于电缆、插接器和装配工具的完美快速装配系统。 FastConnect 可用于工业以太网/PROFINET 和 PROFIBUS,也可用于 RJ45、M12 或 Sub-D/RS-485。现同样适用于各种长度的光纤电缆: BFOC、SC、SC RJ 和 LC。 FastConnect FO 现在将不可能变为了可能!


优势

  • 最大程度地减少了连接终端设备所需的时间

  • 可直接在现场方便地装配长度合适的电缆(带有与相应终端设备匹配的插头)

  • 可订购预制电缆以减少装配和检查时间

  • 仅需使用一个工具,装配方便

  • 使用预装配插头,敷设方便

  • 采用彩色标记以及透明触头护盖,可防止接线错误


通过 FastConnect 预装配玻璃光纤电缆

通过工业以太网 FastConnect 装配工业以太网光纤电缆的步骤


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?