SCALANCE W1748 客户端模块

适合工业应用的 11ac 标准

说明

无线传输与当前 WLAN 标准 IEEE 802.11ac Wave 2 在严格工业环境下保持一致:使用 SCALANCE W1788 接入点 和 W1748 客户端模块的无线传输没有限制。

IWLAN 应用程序与超大带宽在 11ac 标准的执行中具有优势,例如在高用户密度或高性能的视频传输中。

此外,创新的 MU-MIMO (多用户 -MIMO)技术确保更高效的数据通过量,可以用于结构化数据流。集成在客户端模块中的托管型双端口交换机提供多种网络选项,例如通过每个端口的各种 VLAN 对网络进行分段。由于高 IP65 防护等级以及用螺钉紧固连接的 M12 和 N-Connect 连接器,即使安装在控制柜外部也不是问题。

由于验证的 iPRP(工业平行冗余协议)iFeatures,WLAN 中可以使用无碰撞冗余。在移动应用程序中,例如无驱动传输系统或轨道应用,冗余无线通信可确保可靠的数据传输。新工业客户端模块也提供经过验证的 SCALANCE W 组态接口。




详细信息

  • SCALANCE W1748-1 M12 提供各种国家/地区特定版本

  • 坚固耐用的 M12 和 N-Connect 连接器

  • 支持 2.4 到 5 GHz 频率

  • IP65 防护等级

  • CLP 存储 介质插槽


优势

  • 基于千兆位数据比率的大型带宽

  • 基于掌握未来科技的投资保护

  • 用于要求苛刻的工业应用

  • 借助 iPRP (iFeature) 可通过 WLAN 实现冗余

  • 大量 天线产品组合