Related
Info
close

基于控制器的直接接入点 SCALANCE W1750D

符合 11ac 标准的网络管理

说明

SCALANCE W1750D-2IA RJ45 直接接入点基于控制器,其支持符合最新 IWLAN 标准 IEEE 802.11ac wave 2 的无线电传输。这项新技术可提供极高的数据传输速率,轻松满足视频数据流等各类应用需求。

这款接入点集成有虚拟 WLAN 控制器,无需单独的控制器硬件和额外的许可证。SCALANCE W1750D-2IA RJ45 不但性能卓越,而且针对不同国家提供多种版本,能够管理具有多达 128 个接入点的无线网络。

典型应用领域包括会议厅及周边办公地点或者开放式仓库等温和环境。SCALANCE W1750D 直接接入点采用出众的外观设计,即使安装在自助餐厅和会议室中也毫无违和感。





详细信息

  • 现代化轻量设计

  • 无需附加控制器硬件

  • 八个全方向天线集成于单一设备中

  • 支持 2.4 和 5 GHz 频率

  • 工作温度范围为 0 至 + 50 °C



优点

  • 适用于带宽极高的无线应用(例如,视频数据流)

  • 凭借 SCALANCE W1750D 能够以低成本轻松实现 WLAN 网络的组态设计与扩展(节点数量较多也无妨)

  • 采用简单而安全的独立式安装,能够灵活适应室内环境(尤其是吊顶)

  • 使用以太网供电:采用单一电缆输送电力和数据,节省了调试成本与人力



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?