Related
Info
close
通过远程网络以多种方式进行联网

通过远程网络以多种方式进行联网

通过远程网络将广泛分布的工厂、远程机器或移动应用进行联网。
Siemens 提供多种用于专用线路、电话、蜂窝网络或 Internet 的调制解调器和路由器以实现与远程网络的完美连接。
使用 Internet、DSL、GPRS、EGPRS、UMTS 和 LTE 时独创的安全机制可保护通信系统免受外部的未授权访问。

 

无论是专业线、电话、移动通讯还是互联网,西门子为各种应用情况提供相应的组件。 因此,您既可实现远程控制系统,也可实现远程服务的网络解决方案。 此外,SCALANCE X/W 系列的以太网组件适用于基于 IP 的网络结构。 但是基于 IP 的网络用于远程访问时,必须通过强度较大的安全措施(防火墙、VPN)保护远程访问。 为了实现较高的过程可用性,可利用冗余方式构建传输网络。


满足所有需求的 SCALANCE M 工业路由器!


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?