Automation Technology

IE/PB LINK PN IO

说明

作为独立组件,IE/PB LINK PN IO 通过实时通信 (RT) 实现工业以太网和 PROFIBUS 之间的无缝切换,以便将现有 PROFIBUS 设备集成到 PROFINET 应用中。IO 控制器处理所有 DP 从站的方法与处理带以太网接口的 IO 设备方法相同,即,IE/PB LINK PN IO 代表其位置。

结合使用 WLAN 客户端与 IE/PB LINK PN IO

可以通过结合使用 SCALANCE W 客户端 (SCALANCE W722 RJ45) 来实现从 PROFIBUS 到工业无线 LAN 的网关。这意味着 PROFIBUS 设备可以继续使用并集成到包含无线 LAN 的 PROFINET 环境中,并且也适用于 PROFIsafe(投资保护)。

功能

PROFINET

  • PROFINET IO 代理
    根据 PROFINET 标准,PROFIBUS DP 从站可与 PROFINET IO 控制器实时通信

  • S7 路由
    支持跨网络 PG 通信,换言之,工业以太网或 PROFIBUS 上的所有 S7 站均可通过编程设备进行远程编程。
    可通过工业以太网上的 HMI 站访问 PROFIBUS 上的 S7 站可视化数据。

  • 数据记录路由 (PROFIBUS DP)
    借助该选项,可将 IE/PB Link PN IO 用作路由器,处理针对现场设备(DP 从站)的数据记录。SIMATIC PDM(Process Device Manager,过程设备管理器)是创建此类数据记录的工具,用于参数分配和现场设备诊断。除 STEP 7 / TIA Portal 外,还可通过 PST (Primary Setup Tool) 进行 IE/PB LINK PN IO 组态。

  • 具有集成交换功能,网络拓扑因而十分灵活,支持 SIMATIC ET 200SP 系统的 BusAdapters
    在具有环型拓扑的 PROFINET 网络中,IE/PB LINK PN IO 支持将介质冗余协议 MRP 作为 MRP 客户端。
    自 V5.5 SP4 起的 STEP 7 或具有 HSP 的 STEP 7 Professional (TIA Portal) V14 Update 1 需要组态能新 IE/PB LINK PN IO 的全部功能。


用途

现有系统和制造商依赖性的投资保证

将来,也可使用和扩展通过 PROFIBUS 进行通信的现有系统和设备部件。通过 IE/PB LINK PN IO 将 PROFIBUS 设备无线接入 PROFINET 中,以便保护您的现有投资。因此,要采用任意供应商的创新标准型 PROFINET。

控制中心提供企业通信,访问不受地区限制

可从控制中心加载 STEP 7 程序,并优化您的设备。此外,通过工业以太网和互联网不仅可以访问所有企业层的过程数据,也可访问工业以太网的任何地方。

没有 PG 也可更换设备

通过使用保护配置数据的可移动媒体 C-Plug 可在没有 PG 的情况下更换设备。

应用示例

  • media title1

    通过将 IE/PB LINK PN IO 用作代理来连接 PROFIBUS DP 从站以保护投资。

  • media title2

    IE/PB LINK PN IO 作为从工业以太网到 PROFIBUS 的网络网关来实现垂直集成。通过 TIA Portal、STEP 7 或 Primary Setup Tool (PST) 进行组态。

  • media title3

    在 MRP 环网 - 介质冗余中使用 IE/PB LINK PN IO 来提高可用性。

  • media title4

    利用 PROFIBUS 到 PROFINET 并通过无线网络 (IWLAN) 从现有车辆无线传输数据。

  • media title5

    从 IWLAN 到 PROFIBUS 的网络转换。

  • media title6

    在 PROFINET 过程自动化中结合使用 PROFINET 与 PCS 7 的组态示例。