工业安全设备 – SCALANCE S

专门面向网络安全而设计

说明

SCALANCE S 工业安全设备作为网络安全的一部分,支持“纵深防御”工业安全概念。这类设备用于保护自动化网络,并能够与办公室和 IT 领域的安全结构无缝连接。

SCALANCE S 组件可在离散制造和过程工业中提供设备和网络保护。

所有版本都支持通过 TIA Portal、WBM(基于 Web 的管理)和 CLI(命令行接口)简单网络管理协议 (SNMP) 实现多功能规划,并可集成到 SINEMA Server 或 SINEC NMS 网络管理软件。也可在 –40 到 +70°C 的扩展温度范围内工作。

工业防火墙设备


SCALANCE SC632-2C 和 SCALANCE SC636-2C

  • 用户特定的防火墙

  • 网络地址转换 (NAT)、网络地址端口转换 (NAPT) 用于与连续生产的机器进行通信,这些机器具有相同的 IP 地址范围

  • 自动组态接口用于简单组态到 SINEMA Remote Connect 的连接

  • 数字量输入 (DI) 用于连接键控开关,该开关用于控制隧道连接的设置

  • 通过 C-PLUG 进行简单的设备更换

  • 基于 VRRPv3 的冗余机制

  • 防火墙性能约 600 Mbit/s

  • 保护扁平网络的桥式防火墙

  • 通过 10/100/1000 Mbit/s 端口和光纤进行长距离传输(传输距离长达 200 km)

  • 用于通过编程设备直接访问的控制台端口

  • 针对 SCALANCE SC636-2C 的安全冗余 MRP/HRP 连接



工业 VPN 设备


SCALANCE S615

  • 用户特定的防火墙

  • 网络地址转换 (NAT)、网络地址端口转换 (NAPT) 用于与连续生产的机器进行通信,这些机器具有相同的 IP 地址范围

  • 自动组态接口用于简单组态到 SINEMA Remote Connect 的连接

  • 数字量输入 (DI) 用于连接键控开关,该开关用于控制隧道连接的设置

  • 通过 C-PLUG 进行简单的设备更换

  • 基于 VRRPv3 的冗余机制

  • 防火墙性能约 100 Mbit/s

  • 可管理多达 20 个 VPN 连接,数据速率高达 35 Mbit/s

  • 通过 10/100 Mbit/s 端口进行连接



SCALANCE SC642-2C 和 SCALANCE SC646-2C

  • 用户特定的防火墙

  • 网络地址转换 (NAT)、网络地址端口转换 (NAPT) 用于与连续生产的机器进行通信,这些机器具有相同的 IP 地址范围

  • 自动组态接口用于简单组态到 SINEMA Remote Connect 的连接

  • 数字量输入 (DI) 用于连接键控开关,该开关用于控制隧道连接的设置

  • 通过 C-PLUG 进行简单的设备更换

  • 基于 VRRPv3 的冗余机制

  • 防火墙性能约 600 Mbit/s

  • 保护扁平网络的桥式防火墙

  • 可管理多达 200 个 VPN 连接,数据速率高达 120 Mbit/s

  • 通过 10/100/1000 Mbit/s 端口和光纤进行长距离传输(传输距离长达 200 km)

  • 用于通过编程设备直接访问的控制台端口

  • 针对 SCALANCE SC646-2C 的安全冗余 MRP/HRP 连接



应用示例

通过示例 DMZ(非军事区)介绍灵活安全区概念

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4