网络安全因素

如今,网络安全已成为各大公司所面临的首要任务。西门子推出的“纵深防御”全方位防御机制基于 IEC 62443 标准,为工业自动化网络安全提供了卓越的纵深防御解决方案。

保护自动化网络免受未经授权访问的网络安全构成工业安全概念的一部分。例如,严格控制办公网络与工厂网络间数据通信以及通过 Internet 进行远程维护的所有接口并设置防火墙等防御措施。必要时,还可创建 DMZ 区域确保网络安全(“非军事区”是指采用高级安全防护措施进行屏蔽的区域)。在可用、强大的网络基础设施的专业规划、设计和实施基础上,可以一致且安全地实施 OT 网络。


工业安全设施


SCALANCE S,一款用于保护设备与网络安全的工业安全设施。该设备可无缝衔接办公网络与 IT 系统中的安全架构,并通过防火墙和 VPN 实现工业通信安全。


工业路由器


工业路由器 SCALANCE M,凭借各种集成的安全功能、防火墙以及 VPN,可有效保护数据传输安全并防止未经授权的访问,从而确保通过 LAN 或无线网络对工厂进行远程访问时的数据安全。


安全通信处理器


安全通信处理器中集成有防火墙(数据流控制)和 VPN 协议,可确保控制器数据安全并有效预防数据窃取与恶意篡改。



SINEMA Remote Connect


SINEMA Remote Connect 管理系统可轻松实现设备与工厂的远程访问,确保控制室、服务工程师以及工厂设备间隧道连接 (VPN) 的信息安全管理。


SOFTNET Security Client


SOFTNET Security Client 基于 VPN 为 PC/PG 与工业安全组件之间的数据传输保驾护航。


IE RJ45 端口锁


IE RJ45 端口锁是一种机械锁装置,通过锁住终端设备或网络组件上的 RJ45 端口,实现网络访问物理保护。



SCALANCE TAP104


非管理型工业以太网测试访问端口 SCALANCE TAP104 可以导出所有数据流量,以用于异常检测和数据分析。