从 PROFIBUS 到 PROFINET

在恶劣环境下的更多性能

数字化表明,对于过程行业而言,在工厂中采用统一的通信结构变得日益重要。PROFINET 是自动化领域领先的工业以太网标准,可满足灵活性、可用性和可靠性的高要求,因此可提供安全快速的数据通信,同时能够提供功能强大且具有成本效益的过程自动化解决方案。

PROFINET 基于符合 IEEE 802.3 的以太网标准,因此是一套具有高可靠性和前瞻性的标准,在面向过程的环境中铺设了一条可实现现场级别可靠通信的数字化之路。PROFINET 支持灵活的网络架构,也可与现有 PROFIBUS 网络融合。

在恶劣环境下的 PROFINET 网络

工业以太网交换机是有源网络组件,能够在电气或光学线路、星形和环网结构中组装工业通信网络。这些交换机将数据分配到明确定义的地址中,以此构建数据通信,从而显著提高数据吞吐量、网络性能和整体可用性。

SCALANCE X 工业以太网交换机专门设计用于 PROFINET 网络,也可满足过程行业的特定要求:与 NAMUR NE21 兼容,扩展的温度范围(-40°C 至 +70°C),保形涂层,安装海拔高达 4000 m,并可在危险区域使用(ATEX 区域 2)。

以下工业以太网交换机适用于现场级别的 SIMATIC PCS 7 系统和 PROFINET:

  • SCALANCE XF204-2BA 用于采用各种总线适配器的柔性网络组态(电气或光学)

  • SCALANCE XF204-2BA DNA (Y-Switch) 用于将 PROFINET S2 设备连接到用作 R1 系统的冗余控制器 (AS);总线适配器支持柔性网络架构

  • SCALANCE XC-200EEC
    - 用作所谓的工作桥以进行从系统总线到现场总线的受保护访问
    - 在现场进行结构化网络组态,例如环网或星形结构
    - 多台 PROFINET 设备的电气或光学连接(具有各种产品型号)

  • SCALANCE XP-200EEC 用于扁平设计中防护等级为 IP65 的应用,为 IP 摄像头等支持 PoE 的终端设备供电(支持千兆位)


优点

  • 通过建立与 S2 设备的冗余网络实现高可用性(设备侧)

  • 专门设计用于在过程行业中进行稳固部署

  • 通过 PROFINET 进行集成系统诊断

  • 通过使用具有不同端口型号的总线适配器或产品变型实现高灵活性

  • 扁平设计可节省空间 (SCALANCE XF-200BA / XP-200)