2 线、4 线或 8 线以太网通信

连接新系统或现有系统

不必敷设新电缆,使用现有系统布线即可进行以太网通信!

通过 2 线、4 线或 8 线以太网连接远程用户 - 或从 PROFIBUS 轻松转换到 PROFINET

打破以太网电缆线路的 100 m 极限,例如使用任何双线电缆都能实现最长 1000 m 的以太网连接。

通过带有总线适配器、SCALANCE X-300 和介质模块 MM992-2VD 的 SCALANCE XF-200BA 工业以太网交换机或通过 SCALANCE M826-2 路由器进行连接。

通过总线适配器连接

灵活的网络结构

借助总线适配器 BA 2xRJ45VD HA,可以实现 2 线(单根双绞线)、4 线(双绞线)和 8 线(用于 GBit 以太网的 CAT6 电缆)以太网通信。可以继续利用现有的 PROFIBUS DP 基础设施,尤其避免了总线层级昂贵的改装费用。

总线适配器 BA 2xRJ45VD HA 可插入工业以太网交换机 SCALANCE XF204-2BA,其设计与 SIMATIC ET200SP 相同:这样就可以在过程自动化中灵活构建基于 PROFINET 的冗余网络结构,并将 S2 设备集成到 R1 冗余系统中。

总线适配器 BA 2xRJ45VD HA 的详细信息

  • 2 个 RJ45 端口

  • 通过铜线连接以太网用户,最长 1000 m

  • 2 线、4 线和 8 线以太网连接,取决于所需的数据传输率。

  • 保形涂层,较大的温度范围(-40 °C 至 +70 °C)和扩展的安装高度
    4000 m

总线适配器 BA 2xRJ45VD HA 的电缆长度

电缆类型

传输速率

桥接距离

2 线电缆

10 Mbit/s

1000 m

4 线电缆

100 Mbit/s

300 m

8 线电缆

100 Mbit/s

500 m


产品优势

  • 利用现有线路基础设施提高灵活性

  • 应用于过程自动化

  • 采用与 SIMATIC ET 200SP 相同的扁平设计,非常节省空间