Client Modules SCALANCE W1748

Standard 11ac per applicazioni industriali

Descrizione

Reti wireless in base ai più recenti standard WLAN IEEE 802.11ac Wave 2 in ambienti industriali gravosi: Con gli Access Point W1788 e i moduli client SCALANCE W1748 non ci sono limiti alle applicazioni wireless!

Le applicazioni IWLAN con larghezza di banda particolarmente elevata possono essere realizzate in modo ottimale tramite lo standard 11ac, ad es. in caso di elevato utilizzo della rete o trasmissione di video performante.

Per una media di dati ancora più efficiente è inoltre disponibile l’innovativa MU-MIMO tecnologia (multiuser MIMO). In questo modo i flussi di dati possono essere strutturati. Il managed switch a 2 porte integrato nel modulo client offre numerose possibilità di collegamento in rete, ad es. la segmentazione della rete mediante diverse VLAN per ogni porta. Anche il montaggio fuori dal quadro elettrico può essere eseguito senza problemi per l’elevato grado di protezione IP65 nonché i collegamenti M12 e N Connect serrati.

Gli iFeature iPRP (industrial Parallel Redundancy Protocol) consentono una ridondanza senza interruzioni tramite WLAN. Per le applicazioni mobili, ad esempio sistemi di trasporto senza conducente o applicazioni ferroviarie, la comunicazione wireless ridondante garantisce una trasmissione di dati affidabile. I nuovi moduli industriali client dispongono anche di affidabili interfacce di parametrizzazione SCALANCE W.




Dettagli

  • SCALANCE W1748-1 M12 disponibile in diverse varianti nazionali

  • Collegamenti robusti M12 e N Connect

  • Supporto di frequenze 2,4 e 5 GHz

  • Classe di protezione IP65

  • Vano per supporto di memoria CLP


Vantaggi

  • Elevata larghezza di banda grazie alla velocità di dati Gigabit

  • Investimento garantito grazie alla tecnologia rivolta al futuro

  • Impiego in applicazioni industriali esigenti

  • Ridondanza tramite WLAN con iPRP (iFeature)

  • Vasta gamma di antenne