TeleControl Basic - monitorare e controllare in modo ottimale le stazioni di telecontrollo

Comunicazione dei dati efficiente con quadri remoti

Descrizione

TeleControl Server Basic è consigliato per semplici attività di controllo e monitoraggio, per la trasmissione di dati di processo o di diagnostica e per la manutenzione a distanza. Sia che si tratti del controllo degli impianti di processo, del funzionamento ottimale di strutture comunali per il trattamento delle acque, di distribuzione di energia elettrica e monitoraggio del traffico o di manutenzione e riparazione: con TeleControl Basic System si possono realizzare semplici applicazioni e grandi progetti con un massimo di 5.000 partecipanti. La soluzione completa include anche la funzione Teleservice. Ad esempio, i costruttori di impianti e di macchine che operano a livello internazionale possono accedere alle stazioni di telecontrollo SIMATIC in tutto il mondo. La comunicazione avviene tramite rete mobile o Internet.

Dettagli

Per TeleControl Basic, il software utilizzato per la centrale di controllo è TeleControl Server Basic. In quanto server OPC UA, connette il sistema HMI (ad es. WinCC, PCS 7 o WinCC OA) alle stazioni di telecontrollo. Il sistema supporta stazioni di telecontrollo modulari basate su SIMATIC S7-1200 e sulla compatta RTU3030C. Possono anche essere collegate stazioni basate su SIMATIC S7-300, utilizzando il modem MD720.

 

Campi di applicazione per TeleControl Basic:

Impianti in ambito ambientale, idrico e dello smaltimento acque reflue

Gestione edifici centralizzata

Comando e monitoraggio nella tecnica di gestione traffico

ad es.
sistemi di irrigazione, sistemi di approvvigionamento acqua potabile

ad es.
illuminazione
riscaldamento

ad es.
semafori
progetti per tunel
fari

Sorveglianza di rete energetiche per la rilevazione consumo ed il controllo costi

Sorveglianza remota di controllori di macchine e di impianti di automazione

Altri ambiti di impiego

ad es.
reti di riscaldamento remote
generazione energia eolica

ad es.
climatizzatori
distributori automatici di bevande

ad es.
serre
misure di livello per silos ad es. nel settore food & beverage


Vantaggi

  • Scalabile da poche unità a 5.000 sottostazioni
    Utilizzo di Internet e delle reti mobili esistenti – anche di diversi provider

  • Collegamento a sistemi di controllo, ad es. WinCC tramite interfaccia OPC

  • TeleControl Server Basic monitora anche connessioni mobili temporanee e collega così idealmente una stazione come RTU3030C, che è accessibile solo temporaneamente, alla centrale di controllo

  • Allarme via SMS al personale di servizio

  • Semplice configurazione delle RTU modulari SIMATIC con STEP 7 V13 SP1 nel TIA Portal

  • Configurazione semplice e di facile utilizzo delle stazioni di telecontrollo, simultaneamente da più utenti con Telecontrol Server Basic (capacità multi-utente)

  • Funzione“Wake-Up“ via SMS o chiamata per le stazioni, incl. autenticazione ad es. con funzione CLIP

  • Scambio di dati sicuro fra la RTU e TeleControl Server Basic, grazie ad algoritmi di crittografia

  • Funzione Teleservice integrata per la manutenzione e programmazione a distanza della stazione di telecontrollo durante il funzionamento del processo

  • TeleControl Server Basic può funzionare in modo ridondante, per aumentare la disponibilità dei dati di automazione