Related
Info
close

Industrial Ethernet FastConnect Outlet RJ45

Tecnica di cablaggio RJ45 quale standard vigente per Industrial Ethernet

Descrizione

Serve per realizzare il passaggio dai robusti cavi Industrial Ethernet FastConnect impiegati nell'ambiente industriale ai cavi Patch preconfezionati (10/100 Mbit/s) mediante presa RJ45.


Dettagli

Disponendo in fila più IE FC Outlet RJ45, è possibile realizzare un pannello Patch con qualsiasi densità di collegamenti (ad es. 16 Outlet su una larghezza di 19").


Caratteristiche

  • Semplice collegamento di componenti di rete o apparecchiature terminali al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet FastConnect. Installazione veloce e senza errori con cavi FastConnect e TP Cord (10/100 Mbit/s) preconfezionati

  • Immunità ai disturbi grazie alla robusta custodia metallica

  • Flessibilità di montaggio (guida profilata, fissaggio a vite diretto)

  • Realizzazione sicura del contatto elettrico dello schermo e dello scarico del tiro grazie al coperchio fissabile a vite

  • Esclusione di errori grazie alla marcatura a colori



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?