Comunicazione Ethernet tramite cavo a 2, 4 o 8 fili

Collegamento per nuovi impianti e per impianti esistenti

Utilizzare il cablaggio dell'impianto esistente per la comunicazione Ethernet risparmiando la posa di nuovi cavi.

Collegare i nodi remoti alle reti Ethernet tramite cavi a 2, 4 o 8 fili - oppure semplificare il passaggio da PROFIBUS a PROFINET.

Superare i limiti di 100 m per i cavi Ethernet, ad es. per qualsiasi cavo a due fili per collegamenti Ethernet fino a 1000 m.

Sono possibili collegamenti tramite i relativi switch Industrial Ethernet SCALANCE XF‑200BA con Busadapter, SCALANCE X-300 e il modulo mediale MM992-2VD o tramite il router SCALANCE M826-2.

Collegamento tramite router

Accesso remoto protetto a costi ridotti

Il router SHDSL SCALANCE M826-2 consente il collegamento sicuro ed economico di sottoreti basate su Ethernet e di dispositivi di automazione, utilizzando cavi esistenti a due o più fili. Il dispositivo è particolarmente idoneo per l'impiego in applicazioni Telecontrol. I campi di impiego sono ad es. impianti di depurazione dell'acqua, approvvigionamento di olio e gas e reti di teleriscaldamento.

Cavi e lunghezze dei cavi con SCALANCE M826-2

Distanza
[km]

Larghezza di banda (Mbit/s)
(Coppia di conduttori in rame)

Tipo di trasmissione

Diametro
di 0,6 mm 2

Diametro
di 1,4 mm 2

PROFINET

Industrial
Ethernet

0.1

15.3

15.3

X

X

0.2

13.3

14.0

X

X

0.5

11.8

13.2

X

X

1

9.24

11.6

X

X

2.5

4.47

7.92

X

X

5

1.33

4.18

X

X

7.5

0.40

2.21

X

X

8

0.124

1.20

X

Avvertenza: La tabella non contiene valori garantiti, ma punti di riferimento per relazioni tipiche tra larghezza di banda e distanza per due cavi. I valori realmente raggiungibili dipendono dalla lunghezza, dalla sezione, dall'età e dalla qualità del cavo utilizzato.

Tempo di ciclo PROFINET con SCALANCE M826-2

Larghezza di banda [Mbit/s]

Tempo di ciclo PROFINET * [ms]
(per ciascun nodo)

15.3 - 1.28

64

0.768 - 0.384

128

0.192

256

0.128

512

< 0.128

non disponibile

*) Condizioni secondarie:
- In caso di carico supplementare della comunicazione (ad es. SNMP, comunicazione S7) il tempo di ciclo PROFINET deve essere aumentato
- Il tempo di ciclo PROFINET deve essere calcolato per ogni nodo
- Le misure sono basate su max. 48 byte di dati utili per ciascun dispositivo PROFINET
- La modalità Bridge deve essere attivata (nessun routing)

Avvertenza: La tabella non contiene valori garantiti, ma punti di riferimento teorici per relazioni tipiche tra velocità di dati e distanza per due cavi. I valori realmente raggiungibili dipendono dalla lunghezza, dalla sezione, dall'età e dalla qualità del cavo utilizzato e della configurazione PROFINET specifica.


Descrizione dettagliata del router SCALANCE M826-2

  • 2x SHDSL (morsettiere), 4x RJ45

  • Collegamento di nodi Ethernet tramite cavi a 2 o più fili esistenti o tramite la rete telefonica o DSL via cavo

  • Velocità di dati fino a 15,3 Mbit/s