Comunicazione Ethernet tramite cavo a 2, 4 o 8 fili

Collegamento per nuovi impianti e per impianti esistenti

Utilizzare il cablaggio dell'impianto esistente per la comunicazione Ethernet risparmiando la posa di nuovi cavi.

Collegare i nodi remoti alle reti Ethernet tramite cavi a 2, 4 o 8 fili - oppure semplificare il passaggio da PROFIBUS a PROFINET.

Superare i limiti di 100 m per i cavi Ethernet, ad es. per qualsiasi cavo a due fili per collegamenti Ethernet fino a 1000 m.

Sono possibili collegamenti tramite i relativi switch Industrial Ethernet SCALANCE XF‑200BA con Busadapter, SCALANCE X-300 e il modulo mediale MM992-2VD o tramite il router SCALANCE M826-2.

Collegamento tramite modulo mediale

Utilizzo di cavi a 2 fili fino a 1000 m

Il modulo mediale MM992-2VD (Variable Distance) inserito in uno switch SCALANCE X-300 modulare consente l'utilizzo di cavi a due fili di qualsiasi tipo per la realizzazione di collegamenti Ethernet fino a 1000 m. possono essere ad es. cavi interrati, cavi che attraversano pareti antincendio o posati lungo pipeline e, pertanto, particolarmente difficili da sostituire. Questo modulo trova inoltre impiego nella configurazione di collegamenti PROFINET fino a 500 m.

Grazie alla tecnologia utilizzata, per la trasmissione non è necessario applicare un altro metodo di trasmissione. Il collegamento del cavo a due fili viene eseguito tramite il cavo standard die PROFIBUS e il connettore RJ45 IE FC RJ45 Plug 4x2.

Cavi e lunghezze di cavi - modulo mediale con SCALANCE X

IE FC TP Standard Cable GP 4x2 (AWG24)
con IE FC RJ45 Plug 4x2

0 ... 500 m
con 100 Mbit/s

PROFINET

IE FC TP Standard Cable GP 2x2
con IE FC RJ45 Plug 2x2

0 ... 300 m
con 100 Mbit/s

PROFINET

IE FC TP Standard Cable GP 2x2
con IE FC RJ45 Plug 2x2

300 ... 500 m
con 10 Mbit/s

Industrial Ethernet

PROFIBUS FC Standard Cable GP
con IE FC RJ45 Plug 4x2

100 ... 1000 m
con 10 Mbit/s

Industrial Ethernet

PROFIBUS FC Standard Cable GP
con IE FC RJ45 Plug 4x2

0 ... 100 m
con 100 Mbit/s

Industrial Ethernet


Descrizione dettagliata del modulo mediale MM992-2VD

  • Modulo mediale elettrico a 2 porte SCALANCE MM992-2VD

  • Cavi Industrial Ethernet/PROFINET fino a 500 m

  • 2 x porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s

  • Distanze raggiungibili fino a 1000 m


Vantaggi

  • Utilizzo di cavi a due fili esistenti o difficilmente sostituibili

  • Semplice integrazione in reti e sistemi esistenti

  • Collegamento economicamente vantaggioso di nodi remoti

  • Passaggio semplice ed economico da bus di campo, ad es. PROFIBUS, a Industrial Ethernet/PROFINET

  • Modulo mediale per utilizzo universale MM992-2VD per tutti gli switch modulari SCALANCE X-300