Automation Technology

Réseaux optiques avec OLM - Optical Link Modules

Description

Développez vos réseaux optiques avec les modules PROFIBUS OLM (Optical Link Modules) - pour une topographie linéaire, en étoile ou en anneau redondant.

La famille de produits PROFIBUS OLM comprend différentes variantes couvrant de nombreuses applications possibles avec fibre optique plastique ou verre.

  • Bus système et bus de terrain sur la base de PROFIBUS

  • mise en réseau inter-bâtiments par FO verre

  • réseaux mixtes avec segments cuivre et optiques

  • Réseaux très étendus (tunnels routiers, systèmes de gestion du trafic)

  • réseaux à haute exigence de disponibilité (réseaux en anneaux redondants)


Détails

  • Robuste : Boîtier inox

  • Diagnostic : Localisation rapide des défauts (contact de signalisation, surveillance de voie, signalisation de la qualité de la ligne)


Avantages

  • Haute disponibilité du réseau grâce à la structure en anneau optique redondante

  • Disponibilité élevée grâce à la redondance de l'alimentation et des câbles 

  • Localisation rapide des défauts grâce à des contacts de signalisation, des LED, de surveillance de canal et des bornes de mesure

  • Grande portée jusqu'à 15 km grâce à l'utilisation de fibres optiques en verre (monomode)