Related
Info
close

FastConnect

Description

PROFIBUS FastConnect est un système pour la connectorisation simple et rapide des câbles en cuivre PROFIBUS.

Le système se compose de trois constituants adaptés les uns aux autres :
- câbles de bus FastConnect pour montage rapide
- outil de dégainage FastConnect
- connecteur de bus FastConnect pour PROFIBUS

Remarque : Les câbles de bus PROFIBUS FastConnect peuvent également être raccordés aux connecteurs de bus conventionnels.




Vos avantages

  • Durée réduite de raccordement d'équipements terminaux

  • Flexibilité grâce à la connectorisation sur site du câble de longueur optimale avec le connecteur adapté à l'équipement terminal correspondant

  • Câbles préfabriqués disponibles pour réduire les frais de montage et de contrôle

  • Simplicité de montage à l'aide d'un seul outil

  • Facilité de pose des câbles avec des connecteurs préassemblés

  • Minimisation des risques d'erreur grâce au codage couleur et au couvercle de connexion transparent



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?