Modules client SCALANCE W1748

Norme 11ac pour applications industrielles

Description

Transmission selon la nouvelle norme WLAN IEEE 802.11ac Wave 2 dans un environnement industriel rude : avec les points d'accès W1788 et les modules client SCALANCE W1748, les applications sans fil n'ont pas de limite !

Les applications IWLAN avec des largeurs de bande particulièrement importantes sont réalisées de manière optimale avec la norme 11ac, par exemple avec une densité d'utilisateurs élevée ou une transmission vidéo performante.

La technologie MU-MIMO (Multiuser-MIMO) offre par ailleurs un débit de données encore plus efficace. Les flux de données peuvent ainsi être structurés. Le commutateur 2 ports (managed 2-Port-Switch) intégré dans le module client offre des possibilités de mise en réseau diversifiées telle que la segmentation du réseau par différents VLAN par port. Il est également possible d'effectuer sans problème un montage en dehors de l'armoire électrique, grâce à l'indice de protection élevé IP65 et aux raccordements M12 et N-Connect fermement vissés.

Grâce au iFeatures iPRP éprouvé (industrial Parallel Redundancy Protocol), une redondance sans à-coups est possible via WLAN. Pour les applications mobiles, par exemples des systèmes de transport sans chauffeur ou des applications ferroviaires, la communication sans fil assure une transmission fiable des données. Les nouveaux modules client industriels sont également dotés d'interfaces de paramétrage éprouvées SCALANCE W.




Détails

  • SCALANCE W1748-1 M12 est disponible en différentes variantes selon les pays

  • Raccordements M12 et N-Connect robustes

  • Prise en charge des fréquences 2,4 et 5 GHz

  • Classe de protection IP65

  • Compartiment pour supports de mémoire CLP


Avantages

  • Bandes passantes élevées grâce à des débits de données Gigabit

  • Protection de l'investissement grâce à une technologie pérenne

  • Utilisation dans des applications industrielles exigeantes

  • Redondance via WLAN avec iPRP (iFeature)

  • Gamme d'antennes étendue