Related
Info
close

Un diagnostic à distance flexible pour réduire au minimum les temps d’arrêt

Avec Teleservice, les installations peuvent faire l'objet de diagnostic et de maintenance à partir de n’importe quel endroit du monde via la ligne téléphonique. Cela permet une réduction importante des interventions de service sur place, jusqu'à 60%.

Ainsi, des économies sont aussi réalisées sur les frais de trajet et de personnel. La nouvelle tendance : le diagnostic et la maintenance à distance via Internet permet une plus grande disponibilité de la liaison à distance et des largeurs de bande plus élevées. Les concepts de sécurité de Siemens contribuent à rendre la transmission de données sûre.


SIMATIC TeleService

SIMATIC Teleservice

Télémaintenance flexible par téléphone ou Internet : avec SIMATIC TeleService, vous organisez les temps de service des systèmes de maintenance et d'automatisation avec une plus grande efficacité.

SIMATIC Remote Service

SIMATIC Remote Service

Solution IT innovatrice : SIMATIC Remote Service est la solution d'assistance optimale et spécifique au système d'automatisation SIMATIC.

SIMATIC IPC Remote Manager

SIMATIC IPC Remote Manager

Avec le progiciel SIMATIC IPC Remote Manager, vous mettez en œuvre le service après-vente à distance des IPC SIMATIC de façon simple et efficace.

Réseaux à distance

Teleservice Remote Networks

De la ligne dédiée à Internet en passant par la téléphonie mobile – nous proposons des composants pour les types de communication à distance les plus divers via des réseaux à distance.

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?