Related
Info
close

TeleControl Basic - surveiller et commander de façon optimale les postes de télécommande

Communication rentable des données avec des installations éloignées

Description

TeleControl Server Basic est recommandé pour des tâches faciles de commande et de surveillance, pour le transfert de données de processus ou pour le diagnostic à distance et la télémaintenance. Peu importe qu'il s'agisse de la commande d'installations de processus, du service optimisé d'installations municipales de traitement des eaux, de la distribution énergétique et de la surveillance du trafic ou de la maintenance : avec le système TeleControl Basic, vous réalisez des applications simples et des grands projets avec jusqu'à 5 000 participants. La solution globale comprend également la fonction de téléservice. De cette façon, des constructeurs d'installations et de machines actifs au niveau international peuvent accéder aux postes de télécommande SIMATIC dans le monde entier. La communication est alors réalisée par téléphonie mobile ou par Internet.


Détails

Avec TeleControl Basic, TeleControl Server Basic est utilisé comme logiciel de centre de contrôle. En tant que serveur OPC UA, il connecte le système IHM (par ex. WinCC, PCS 7 ou WinCC OA) aux postes de télécommande. Le système assiste des postes de télécommande modulaires sur la base de SIMATIC S7-1200 et de l'unité RTU3030C compacte. Les stations sur la base de SIMATIC S7-300 peuvent être également raccordées à l'aide du modem MD720.

Possibilités d'utilisation pour TeleControl Basic :

Installations dans le secteur de l'eau, des eaux usées ou de l'environnement

Gestion de bâtiments à commande centralisée

Commande et surveillance de l'infrastructure routière

Wasser Abwasser Umweltbereich

Zentral gesteuertes Gebäudemanagement

Steuerung und Überwachung von Verkehrstechnik

par ex.
systèmes d'irrigation, alimentation en eau potable

par ex.
éclairage
chauffage

par ex.
feux tricolores
projets de tunnel
phares

Surveillance de réseaux d'énergie pour l'enregistrement de la consommation et le contrôle des coûts

Surveillance à distance d'automates de machines et d'installations d'automatisation

Autres possibilités d'application

Überwachung von Energienetzen für Verbrauchserfassung und Kostenkontrolle

Fernüberwachung von Maschinensteuerungen und Automatisierungseinrichtungen

Sonstige Anwendungsmöglichkeiten

par ex.
réseaux de chauffage urbain
génération éolienne

par ex.
climatiseurs
distributeurs de boissons

par ex.
serres
mesures de niveau de remplissage dans des silos, par ex. dans le secteur Food & Beverage


Avantages

  • Modulable de quelques-uns à 5 000 postes de distribution

  • Utilisation d'Internet et de réseaux mobiles existants – de différents opérateurs également

  • Raccordement aux systèmes de contrôle, par ex. WinCC via l'interface OPC

  • TeleControl Server Basic surveille aussi des raccordements temporaires de téléphonie mobile et raccorde ainsi un poste tel que RTU3030C, qui est seulement temporairement accessible, à la centrale de contrôle de préférence

  • Alarme SMS du personnel de service

  • Planification aisée des SIMATIC RTU modulaires à l'aide de STEP 7 V13 SP1 dans le portail TIA

  • Planification aisée et confortable des postes de télécommande simultanément par plusieurs utilisateurs grâce à TeleControl Server Basic (plusieurs utilisateurs possibles)

  • Fonction de réveil « Wake-Up » pour les postes via SMS ou appel avec authentification par fonction CLIP par exemple

  • Transmission sécurisée des données entre la RTU et TeleControl Server Basic grâce à des algorithmes de chiffrement

  • Fonction de téléservice intégrée pour la télémaintenance et la programmation à distance du poste de télécommande dans le mode de processus en cours

  • Pour augmenter la disponibilité des données d'automatisation, le serveur TeleControl Server Basic peut être exploité de manière redondante



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?