Postes de télécommande sur la base de SIMATIC S7-300 et S7-400

RTU modulaires pour des tâches de commande étendues

Description

Les systèmes de télécommande de TeleControl Professional sont parfaitement adaptés à la commande et à la surveillance des postes extérieurs et de distribution qui sont basés sur SIMATIC S7-300 et S7-400.

Il est possible d'utiliser le protocole de transfert éprouvé SINAUT ST7, le protocole DNP3 ouvert ou les protocoles standardisés CEI 60870 et modbus comme protocole de transfert.

Détails


Modules d'interface de téléconduite (TIM)

Les modules de communication permettent le transfert fiable des données de commande et de processus. Les variantes DNP3 sont disponibles spécialement pour les postes extérieurs de l'installation. Elles permettent le raccordement des postes extérieurs S7-300 ou S7-400/S7-400H à un centre de contrôle avec une interface maître DNP3 non conforme, par ex. pour PCS 7 et WinCC.

Variantes TIM

TIM 3V-IE

TIM 3V-IE Advanced

TIM 3V-IE DNP3

TIM 4R-IE

TIM 4R-IE DNP3

Pour le centre de contrôle

-

X

X

X

X

Pour les postes extérieurs

X

X

X

X

X

Protocole de télécommande

SINAUT ST7

SINAUT ST7

DNP3

SINAUT ST7

DNP3

Commande

S7-300

S7-300

S7-300

S7-300
S7-400
PC

S7-300
S7-400
S7-400H

Interfaces

RS232 / Ind. Ethernet (RJ45)

RS232 / Ind. Ethernet (RJ45)

RS232 / Ind. Ethernet (RJ45)

RS232 / RS485 / Ind. Ethernet (RJ45)

RS232 / RS485 / Ind. Ethernet (RJ45)

SIPLUS extreme

X

-

-

X

-

Paquets SIPLUS RIC
SIPLUS RIC propose des postes de distribution pour le système de télécommande TeleControl Professional. Ces paquets permettent la mise en place de postes de distribution pour les protocoles de télécommande CEI 60870-5-101, -103, -104 sur la base de SIMATIC. Les paquets SIPLUS RIC sont composés en règle générale des éléments suivants :

  • CPU

  • module d'interface/de communication

  • carte mémoire

  • CD avec bibliothèque et licence


TeleControl Professional offre la diversité absolue pour les réseaux de transfert

Classique ou basé sur IP, utilisé individuellement ou de façon combinée, TeleControl Professional fait preuve d'une très grande polyvalence dans le choix du réseau de transfert.


Communication via les WAN classiques

  • Lignes dédiées (câbles en cuivre et en fibres optiques)

  • Réseaux de téléphonie privée

  • Réseau de téléphonie analogue


Communication via les réseaux basés sur IP

  • Radio Ethernet

  • Réseaux locaux industriels sans fil (IWLAN)

  • Câbles en fibres optiques

  • Réseaux publics et Internet au moyen de DSL, GPRS, EGPRS, UMTS


Variantes de réseau et possibilités de combinaison



Avantages


Communication rapide et flexible des données

  • Information rapide du personnel opérateur grâce à une communication des données provoquée par un évènement

  • Intervention rapide dans le processus si nécessaire

  • Fonctions d'alarme par SMS


Sécurité maximale des données

  • Des mesures contre la falsification et la perte des données font naturellement partie du système


Réseaux combinés librement dans un projet

  • TeleControl Professional permet la mise en place de structures en étoile, en ligne et à nœuds ou des combinaisons de ces structures. Pour le transfert redondant des données, un poste peut être raccordé à la centrale par deux réseaux. Ces réseaux peuvent être de même type ou de types différents.


Sûreté due à des protocoles de transfert éprouvés

  • Le protocole SINAUT ST7 éprouvé ou également les protocoles standardisés DNP3, CEI 60870-5 ou modbus peuvent être utilisés comme protocole de transfert.


Archivage et sauvegarde des données

  • Sauvegarde fiable des données importantes : sauvegarde des télégrammes de données et du marquage horodaté en cas de dérangement ou pour la réduction des frais de liaison


Planification conviviale

  • Économie de temps et de frais grâce à une planification conviviale et efficace au moyen du logiciel et des bibliothèques de modules

  • La programmation et le diagnostic à distance réalisés parallèlement au transfert de données permettent d'économiser du temps et de l'argent