Automation Technology

Connecté de façon polyvalente – protégé au mieux

Qu'il s'agisse d'une ligne dédiée, du téléphone, de la téléphonie mobile ou d'Internet – Siemens offre pour les types les plus divers de communication à distance les composants correspondants via les réseaux à distance. Des solutions de réseau aussi bien pour la téléconduite que pour le téléservice peuvent être mises en œuvre avec ces composants. Les composants Ethernet de la gamme SCALANCE X/W peuvent être en outre utilisés pour la mise en place de réseaux basés sur IP. Si des réseaux basés sur IP devaient toutefois être utilisés pour l'accès à distance, ils doivent être alors protégés grâce à des mesures de sécurité renforcées (pare-feu, VPN). Afin d'obtenir une disponibilité de l'installation élevée, les réseaux de transfert peuvent être mis en place de façon redondante.


Modems et routeurs pour une connexion basée Netze

Modems und Router für IP basierte Netze

sur IP à des réseaux publics ou privés avec les composants adéquats : découvrez nos produits de la gamme SCALANCE M.


Plateforme de gestion des réseaux à distance

Management Plattform für Remote Networks

Service complet, risque minimum : avec l'application de serveur SINEMA Remote Connect, l'accès à distance aux machines et installations sécurisé est un jeu d'enfant pour la maintenance à distance.


Composants de sécurité réseau

Network Security Components

Parfaitement protégé sur le réseau public : nos composants de sécurité industrielle vous garantissent que votre accès à distance est bien protégé.



Composants de réseau Ethernet industriel

Industrial Ethernet Komponenten

Découvrez nos composants de réseau Ethernet industriel de la gamme SCALANCE X/W pour la constitution de réseaux basés sur IP pour la communication à distance.


Gamme d'accessoires pour les réseaux à distance

Zubehör

Des antennes à C-PLUG en passant par l'alimentation : nous offrons des solutions complètes pour le raccordement aux réseaux à distance – y compris tous les accessoires.





  • Des accès à distance flexibles font gagner du temps

    Inprotec AG exécute des ordres de fabrication contractuelle et bénéficie des options d’accès à distance flexibles aux données du site avec SINEMA Remote Connect.

    Télécharger le PDF (EN)

  • Sécurité maximale dans le réseau de production

    L'accès à distance sécurisé augmente la sécurité du réseau de production de Festo AG

    Télécharger le PDF

  • L’accès à distance réduit les temps d’arrêt

    L’entreprise ACSR-Solutions GmbH réduit les temps d’arrêt des machines dans l’industrie pharmaceutique grâce à l’accès à distance via SINEMA Remote Connect.

    Télécharger le PDF

  • „Surveillance à distance“ pour les installations de conversion de chaleur résiduelle

    Un accès à distance sécurité prend en charge le fonctionnement sans surveillance des installations de conversion de chaleur résiduelle décentralisées de l’entreprise DeVeTec GmbH .

    Télécharger le PDF

  • Überwachung von Müllverdichtern

    Télésurveillance économique

    Waste Harmonics surveille avec succès des centaines de presses à déchets et réalise des économies de coûts immenses grâce à SCALANCE M875 et SIMATIC S7-1200.

    Télécharger le PDF

  • Überwachung von Müllverdichtern

    ItN Nanovation AG

    Traitement des eaux innovateur
    Accès à distance fiable et sans défaut aux installations décentralisées de traitement des eaux usées de la société ItN Nanovation AG

    Télécharger le PDF