Related
Info
close

Jarretière TP Cord pour Industrial Ethernet

Technique de câblage RJ45 en tant que standard existant pour Industrial Ethernet

Description

Câbles de patch IE pour la connexion aisée d'équipements terminaux à connectique RJ45 au système de câblage FastConnect Industrial Ethernet insensible aux perturbations (10/100/1000 Mbit/s), à l'intérieur d'une armoire/salle de commande.


Détails

Différentes exécutions pour différents domaines d'application, également disponibles en version connectorisée (longueur maxi 10 m) avec 2 x 2 fils pour Ethernet 10/100 Mbit/s et 4 x 2 fils pour Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (longueur disponible de 50 m max.).


Caractéristiques

  • Mise en service rapide et sans erreur grâce aux jarretières de brassage connectorisées et testées en usine

  • Câble de faible diamètre, exempt de silicone

  • Facilité de pose grâce au faible diamètre du câble

  • Sans silicone, d'où admis à l'utilisation dans l'industrie automobile (par ex. lignes de peinture)

  • Catégorie 5e (2 x 2) et Cat 6A (4 x 2) des standards internationaux en matière de câblage ISO/CEI 11801 et EN 50173



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?