Modules de sécurité – SCALANCE S

Spécialement conçu pour la sécurité réseau

Description

Les modules de sécurité SCALANCE S, en tant que parties intégrantes de la sécurité réseau, prennent en charge le concept de sécurité industrielle "Defense in Depth". Ils protègent les réseaux d'automatisation et se connectent sans problème aux structures de sécurité des bureaux et des environnements informatiques.

Les composants SCALANCE S fournissent une protection des appareils et des réseaux dans la fabrication et dans l'industrie des processus.

Toutes les versions permettent une configuration multiple avec TIA Portal, WBM (Web-based Management), CLI (Command Line Interface) et Simple Network Management Protocol (SNMP), et peuvent être intégrées au logiciel de gestion de réseau SINEMA Server ou SINEC NMS. Ils fonctionnement également dans une plage de températures étendue de – 40 à +70°C.

Modules pare-feu


SCALANCE SC632-2C et SCALANCE SC636-2C

  • Pare-feu utilisateur

  • NAT (Network Address Translation), NAPT (Network Address Port Translation) pour la communication avec des machines produites en séries avec des bandes d'adresse IP identiques

  • Interface de configuration automatique pour une configuration simple de la connexion à SINEMA Remote Connect

  • Entrée TOR (DI) de connexion d'un commutateur à clé pour la configuration contrôlée d'une connexion tunnel

  • Remplacement simple d'appareils avec C-PLUG

  • Mécanismes de redondance via VRRPv3

  • Performance du pare-feu env. 600 Mbit/s

  • Pare-feu bridge pour la protection de réseaux à structure plate

  • Connexion via les ports 10/100/1000 Mbit/s et les fibres optiques pour les longues distances (jusqu'à 200 km)

  • Port consoles pour un accès direct via un appareil de programmation

  • Connexion sécurisée PROFIBUS DP/PA MRP/HRP pour SCALANCE SC636-2C



Modules VPN


SCALANCE S615

  • Pare-feu utilisateur

  • NAT (Network Address Translation), NAPT (Network Address Port Translation) pour la communication avec des machines produites en séries avec des bandes d'adresse IP identiques

  • Interface de configuration automatique pour une configuration simple de la connexion à SINEMA Remote Connect

  • Entrée TOR (DI) de connexion d'un commutateur à clé pour la configuration contrôlée d'une connexion tunnel

  • Remplacement simple d'appareils avec C-PLUG

  • Mécanismes de redondance via VRRPv3

  • Performance du pare-feu env. 100 Mbit/s

  • Gestion de 20 connexions VPN max. avec un taux de transfert de données jusqu'à 35 Mbit/s

  • Connexion via des ports 10/100 Mbit/s



SCALANCE SC642-2C et SCALANCE SC646-2C

  • Pare-feu utilisateur

  • NAT (Network Address Translation), NAPT (Network Address Port Translation) pour la communication avec des machines produites en séries avec des bandes d'adresse IP identiques

  • Interface de configuration automatique pour une configuration simple de la connexion à SINEMA Remote Connect

  • Entrée TOR (DI) de connexion d'un commutateur à clé pour la configuration contrôlée d'une connexion tunnel

  • Remplacement simple d'appareils avec C-PLUG

  • Mécanismes de redondance via VRRPv3

  • Performance du pare-feu env. 600 Mbit/s

  • Pare-feu bridge pour la protection de réseaux à structure plate

  • Gestion de 200 connexions VPN max. avec un taux de transfert de données jusqu'à 120 Mbit/s

  • Connexion via les ports 10/100/1000 Mbit/s et les fibres optiques pour les longues distances (jusqu'à 200 km)

  • Port consoles pour un accès direct via un appareil de programmation

  • Connexion redondante sécurisée MRP/HRP pour SCALANCE SC646-2C



Exemples d’application

Concept de zone de sécurité flexible à l’aide de l’exemple DMZ (zone démilitarisée)

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4