Processeurs de communication de sécurité

 

Protection des automates avec pare-feu intégré (contrôle du flux de données) et VPN empêchant la manipulation des données et l'espionnage :

  • CP 1243-1 pour SIMATIC S7-1200

  • CP 1243-7 LTE pour SIMATIC S7-1200

  • CP 1543SP-1 pour SIMATIC ET 200SP

  • CP 1543-1 pour SIMATIC S7-1500

  • CP 343-1 Advanced pour SIMATIC S7-300

  • CP 443-1 Advanced pour SIMATIC S7-400

  • CP 1628 pour PC


 

Le processeur de communication CP 1243-1 permet de connecter en toute sécurité l'automate SIMATIC S7-1200 à des réseaux Ethernet. Grâce aux fonctions de sécurité intégrées de pare-feu (Stateful Inspection) et au protocole VPN (IPsec), le processeur de communication protège les stations S7-1200 et les réseaux subordonnés contre les accès non autorisés et empêche la manipulation et l'espionnage des données par cryptage de la transmission. En outre, l’utilisation du CP, également pour l’intégration de la station S7-1200 à un poste de commande Telecontrol, p.ex : TeleControl Basic, est possible via des réseaux à distance basés sur IP.


Segmentation des réseaux et protection de la S7-1500 avec CP 1543-1 ou de la S7-1200 avec CP 1243-1