Communication Ethernet via câble 2, 4 ou 8 fils

Raccordement d'installations nouvelles et existantes

Utilisez le câblage d'installation existant pour la communication Ethernet et évitez la pose de nouveaux câbles !

Raccordez les abonnés distants via des câbles 2, 4 ou 8 fils à des réseaux Ethernet, ou facilitez le passage de PROFIBUS à PROFINET.

Ne soyez plus limité par le seuil de 100 m des câbles Ethernet, par exemple pour des liaisons Ethernet bifilaires quelconques jusqu'à 1 000 m.

Des liaisons via les commutateurs Industrial Ethernet SCALANCE XF‑200BA correspondants avec adaptateur de bus, SCALANCE X-300 et le module de connexion MM992-2VD ou via le routeur SCALANCE M826-2.

Connexion via BusAdapter (adaptateur de bus)

Structures de réseau flexibles

Le BusAdapter BA 2xRJ45VD HA permet une communication Ethernet aussi bien via un câble bifilaire (paire torsadée unique) que via un câble à 4 fils (paire torsadée) ou un câble à 8 fils (câble CAT6 pour GBit Ethernet). Les infrastructures PROFIBUS DP existantes peuvent ainsi être réutilisées, ce qui évite des mises à niveau compliquées et coûteuses niveau terrain.

Le BusAdapter BA 2xRJ45VD HA est enfiché dans le commutateur Industrial Ethernet SCALANCE XF204-2BA, qui est doté du même design que le SIMATIC ET200SP : De cette manière, il est possible de créer des de structures de réseau redondantes flexibles avec PROFINET dans l'automatisation de procédés et d'intégrer des appareils S2 dans un système R1 redondant.

Le BusAdapter BA 2xRJ45VD HA en détail

  • 2 ports RJ45

  • Raccordement d'abonnés Ethernet jusqu'à 1 000 m via des câbles en cuivre

  • Câble 2, 4 et 8 fils possible en fonction du débit de données souhaité

  • Conformal Coating, plage de température élevée (-40 °C à +70 °C) et altitude d'implantation étendue
    de 4 000 m

Longueurs de câble avec BusAdapter BA 2xRJ45VD HA

Type de câble

Vitesse de transmission

Éloignement possible

Câble bifilaire

10 Mbit/s

1 000 m

Câble 4 fils

100 Mbit/s

300 m

Câble 8 fils

100 Mbit/s

500 m


Avantages

  • Flexibilité élevée par l'utilisation d'une infrastructure de câble existante

  • Utilisation dans l'automatisation de procédés

  • Encombrement minimal grâce au format extra-plat du SIMATIC ET 200SP