Módulos cliente SCALANCE W1748

Estándar 11ac para aplicaciones industriales

Descripción

Comunicación según el estándar más avanzado de WLAN IEEE 802.11ac Wave 2 en entornos industriales exigentes: Con los puntos de acceso W1788 y Client Modules SCALANCE W1748 las aplicaciones inalámbricas no conocen límites.

El estándar 11ac permite implementar de forma óptima aplicaciones IWLAN con anchos de banda especialmente amplios, p. ej., en caso de alta densidad de usuarios o transmisión de vídeo de alto rendimiento.

Para lograr un flujo de datos aún más eficiente, se emplea además la innovadora tecnología MU-MMO (MMO multiusuario), que permite estructurar los flujos de datos. El switch gestionado de dos puertos integrado en el Client Module ofrece numerosas opciones de conexión en red, p. ej. la segmentación de la red con distintos VLAN por puerto. El montaje fuera del armario tampoco supone ningún problema gracias al elevado grado de protección IP65 y a las conexiones atornilladas M12 y N-Connect.

El protocolo Ifeatures iPRP (industrial Parallel Redundancy Protocol) de eficacia probada permite una redundancia sin fisuras a través de WLAN. En aplicaciones móviles como los sistemas de transporte sin conductor o las aplicaciones ferroviarias, la comunicación inalámbrica redundante garantiza una transmisión de datos fiable. Los nuevos Client Modules industriales disponen asimismo de las probadas interfaces de parametrización SCALANCE W.




Detalles

  • SCALANCE W1748-1 M12 disponible en distintas variantes de país

  • Conexiones M12 y N-Connect robustas

  • Soporte de frecuencias de 2,4 y 5 GHz

  • Grado de protección IP65

  • Ranura para medio de almacenamiento CLP


Ventajas

  • Anchos de banda elevados gracias a velocidad de transferencia del orden de Gigabits.

  • Tecnología con garantía de futuro para proteger la inversión

  • Uso en aplicaciones industriales exigentes

  • Redundancia vía WLAN con iPRP (iFeature)

  • Amplia gama de antenas