Automation Technology

Interconectados de múltiples formas y perfectamente protegidos

Ya se trate de una línea dedicada, de teléfono, de comunicación móvil o de internet, Siemens ofrece los componentes adecuados para cada uno de los diferentes tipos de comunicación a distancia a través de redes remotas. Consiga una solución de red tanto para Telecontrol como para Teleservice. Para la construcción de redes basadas en IP, también se puede hacer uso de los componentes Ethernet de la familia de productos SCALANCE X/W. En el caso en que haya que hacer uso de redes basadas en IP para la conexión remota, estas deberán protegerse por medio de medidas avanzadas de seguridad (firewall, VPN). A fin de alcanzar una amplia disponibilidad de las instalaciones, las redes de transmisión se pueden configurar con un diseño redundante.


Módems y router basados en redes IP Netze

Modems und Router für IP basierte Netze

Conexión a redes públicas o privadas, haciendo uso de los componentes adecuados: descubra nuestros productos de la familia SCALANCE M.


Plataforma de gestión de redes remotas

Management Plattform für Remote Networks

Servicio completo, riesgo mínimo: La aplicación de servidor SINEMA Remote Connect facilita una conexión remota más segura y sencilla tanto a máquinas como a instalaciones, para su mantenimiento a distancia.


Componentes de seguridad de red

Network Security Components

Perfectamente protegidos en redes de uso público: con nuestros componentes Industrial Security tendrá la garantía de una conexión remota segura.



Componentes de red Industrial Ethernet

Industrial Ethernet Komponenten

Descubra nuestros componentes de red Industrial Ethernet de la familia de productos SCALANCE X/W desarrollados para la configuración de redes basadas en IP, para una comunicación remota.


Módems para líneas dedicadas y redes de comunicación

Modems für klass. Telefonnetze

Descubra nuestros componentes para la transmisión tanto de señal como de datos por medio de cable, a través de la red telefónica convencional y de líneas dedicadas en un entorno industrial.


Amplio abanico de accesorios para redes remotas

Zubehör

Desde antenas, pasando por el suministro eléctrico, hasta los C-PLUGS: ofrecemos una solución completa para la conexión a redes remotas, con todos los accesorios incluidos.




  • Máxima seguridad en la red de producción

    El acceso remoto asegurado aumenta la seguridad de la red de producción en Festo AG

    Descargar PDF

  • El acceso remoto minimiza los tiempos de parada

    La empresa ACSR-Solutions GmbH minimiza los tiempos de parada de las máquinas en la industria farmacéutica mediante acceso remoto con SINEMA Remote Connect.

    Descargar PDF

  • “Control remoto” para plantas de energía de calor residual

    El acceso remoto seguro apoya el funcionamiento no vigilado de las plantas de energía de calor residual no vigiladas de la empresa DeVeTec GmbH.

    Descargar PDF

  • Überwachung von Müllverdichtern

    Control remoto con ahorro de costes

    Con SCALANCE M875 y SIMATIC S7-1200, Waste Harmonics monitoriza con éxito cientos de compactadores de residuos, al mismo tiempo que consigue un enorme ahorro de costes.

    Descargar PDF

  • Überwachung von Müllverdichtern

    ItN Nanovation AG

    Regeneración de agua innovadora
    Acceso remoto fiable y sin problemas a las plantas de tratamiento de aguas residuales centrales en la empresa ItN Nanovation AG

    Descargar PDF