Related
Info
close
Todo sobre soluciones de transición entre redes para una comunicación sin límites

Todo sobre soluciones de transición entre redes para una comunicación sin límites

Ya se trate de conexiones entre Industrial Ethernet, PROFIBUS o AS-Interface: Quien busque una pasarela probada en la industria, encontrará la respuesta en Siemens. Con sus soluciones a medida para cada tipo de red, Siemens le ofrece la base óptima para una comunicación homogénea en todos los ámbitos de la empresa. Pasarelas fiables para una comunicación sin límites.

Siempre el solución de transición entre redes adecuada

Para todos los tipos de red, en todas las automatizaciones industriales: Nuestras soluciones de transición entre redes contribuyen de forma decisiva a una comunicación homogénea. Las transiciones entre Industrial Ethernet, PROFIBUS y AS-Interface se llevan a cabo a través de módulos Link, controladores o PC. Si se emplea un módulo Link, no se necesitan enlaces adicionales; en el caso de controladores y PC, se utilizan para la pasarela interfaces integradas y procesadores de comunicación.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?