Procesadores de comunicaciones de seguridad

 

Protección de controladores con firewall integrado (control del flujo de datos) y VPN para la protección frente a la manipulación de datos y el espionaje:

  • CP 1243-1 para SIMATIC S7-1200

  • CP 1243-7 LTE para SIMATIC S7-1200

  • CP 1543SP-1 para SIMATIC ET 200SP

  • CP 1543-1 para SIMATIC S7-1500

  • CP 343-1 Advanced para SIMATIC S7-300

  • CP 443-1 Advanced para SIMATIC S7-400

  • CP 1628 para PC


 

Procesador de comunicaciones para la conexión de SIMATIC S7-300/SINUMERIK 840D powerline a redes Industrial Ethernet, también como controlador PROFINET IO y dispositivo IO.

El CP soporta:

  • Comunicación PG/OP

  • Comunicación S7

  • Comunicación abierta (SEND/RECEIVE)

  • Comunicación PROFINET

  • Comunicación IT

  • Funciones de seguridad, firewall y VPN



Segmentación de redes y protección de los controladores S7-300 y S7-400 con CP 343-1 Advanced y CP 443-1 Advanced