Procesadores de comunicaciones de seguridad

 

Protección de controladores con firewall integrado (control del flujo de datos) y VPN para la protección frente a la manipulación de datos y el espionaje:

  • CP 1243-1 para SIMATIC S7-1200

  • CP 1243-7 LTE para SIMATIC S7-1200

  • CP 1543SP-1 para SIMATIC ET 200SP

  • CP 1543-1 para SIMATIC S7-1500

  • CP 343-1 Advanced para SIMATIC S7-300

  • CP 443-1 Advanced para SIMATIC S7-400

  • CP 1628 para PC


 

El procesador de comunicaciones CP 1243-7 LTE conecta el controlador SIMATIC S7-1200 de forma segura a la red de telefonía móvil LTE. Gracias a sus funciones de seguridad integradas (Stateful Inspection) y el protocolo VPN (IPsec), el procesador de comunicaciones protege las estaciones S7-1200 y las redes de nivel inferior frente a accesos no autorizados y protege la transmisión de datos mediante cifrado del espionaje y la manipulación. Además, el CP puede utilizarse para integrar la estación S7-1200 en un puesto de control de Telecontrol, p. ej. TeleControl Basic, a través de redes remotas basadas en IP.