Comunicación Ethernet a través de cable bifilar, cuadrifilar u octofilar

Integración de instalaciones nuevas y existentes

Aproveche el cableado existente en la instalación para la comunicación Ethernet y evite así el tendido de nuevos cables.

Conecte estaciones alejadas a redes Ethernet con cables bifilares, cuadrifilares u octofilares, o simplifique la transición de PROFIBUS a PROFINET.

Supere el límite de 100 m para cables Ethernet, p. ej., utilizando tantos cables bifilares como desee para conexiones Ethernet de hasta 1000 m.

Son posibles las conexiones a través de los correspondientes switches Industrial Ethernet SCALANCE XF‑200BA con adaptador de bus, SCALANCE X-300 y el módulo de medio MM992-2VD o a través del router SCALANCE M826-2.

Conexión a través de router

Acceso remoto seguro y económico

El router SHDSL SCALANCE M826-2 permite conectar de manera segura y económica subredes y equipos de automatización basados en Ethernet. Para ello utiliza cables bifilares o multifilares existentes. Este dispositivo es especialmente apropiado para el uso en aplicaciones de telecontrol. Los campos de aplicación son, entre otros, plantas depuradoras y de tratamiento de aguas, suministro de petróleo y gas y redes de calefacción a distancia.

Cables y longitudes de cable con SCALANCE M826-2

Distancia
[km]

Ancho de banda [Mbits/s]
(par de hilos de cobre)

Tipo de transferencia

Diámetro
de 0,6 mm 2

Diámetro
de 1,4 mm 2

PROFINET

Industrial
Ethernet

0,1

15,3

15,3

X

X

0,2

13.3

14,0

X

X

0,5

11,8

13.2

X

X

1

9,24

11,6

X

X

2.5

4,47

7,92

X

X

5

1,33

4,18

X

X

7,5

0,40

2,21

X

X

8

0,124

1,20

X

Nota: La tabla no incluye valores garantizados, sino únicamente valores de referencia de las relaciones típicas entre banda ancha y distancia para dos cables. Los valores que pueden alcanzarse realmente dependen de la longitud, la sección, la antigüedad y la calidad del cable empleado.

Tiempo de ciclo de PROFINET con SCALANCE M826-2

Ancho de banda [Mbits/s]

Tiempo de ciclo de PROFINET* [ms]
(por estación)

15,3 - 1,28

64

0,768 - 0,384

128

0,192

256

0,128

512

<0,128

n. d.

*) Condiciones generales:
- En caso de carga de comunicación adicional (p. ej., SNMP, comunicación S7) debe aumentarse el tiempo de ciclo de PROFINET
- El tiempo de ciclo de PROFINET debe calcularse por cada estación
- Las mediciones se basan en un máx. de 48 bytes de datos útiles por dispositivo PROFINET
- El modo Bridge debe estar activado (sin routing)

Nota: La tabla no incluye valores garantizados, sino únicamente valores de referencia teóricos de las relaciones típicas entre velocidad de transferencia y distancia para dos cables. Los valores que pueden alcanzarse realmente dependen de la longitud, la sección, la antigüedad y la calidad del cable empleado, así como de la configuración especial de PROFINET.


Router SCALANCE M826-2 en detalle

  • 2 SHDSL (regletas de bornes), 4 RJ45

  • Conexión de estaciones Ethernet a través de cables bifilares o multifilares existentes o mediante la red de telefonía o DSL cableada

  • Transferencia de datos de hasta 15,3 Mbits/s