Comunicación Ethernet a través de cable bifilar, cuadrifilar u octofilar

Integración de instalaciones nuevas y existentes

Aproveche el cableado existente en la instalación para la comunicación Ethernet y evite así el tendido de nuevos cables.

Conecte estaciones alejadas a redes Ethernet con cables bifilares, cuadrifilares u octofilares, o simplifique la transición de PROFIBUS a PROFINET.

Supere el límite de 100 m para cables Ethernet, p. ej., utilizando tantos cables bifilares como desee para conexiones Ethernet de hasta 1000 m.

Son posibles las conexiones a través de los correspondientes switches Industrial Ethernet SCALANCE XF‑200BA con adaptador de bus, SCALANCE X-300 y el módulo de medio MM992-2VD o a través del router SCALANCE M826-2.

Conexión a través de módulo de medios

Uso de cables bifilares de hasta 1000 m

El módulo de medios MM992-2VD (Variable Distance) que se inserta en un switch SCALANCE X-300 modular permite utilizar tantos cables bifilares como se desee para conexiones Ethernet de hasta 1000 m: p. ej., líneas subterráneas, líneas que atraviesan cortafuegos o líneas tendidas a lo largo de tuberías (pipelines), todas ellas difíciles de reemplazar. O también puede utilizarse para establecer una conexión PROFINET de hasta 500 m.

La tecnología empleada hace innecesario cambiar a otro método para realizar la transferencia. La conexión del cable bifilar se realiza con el cable estándar PROFIBUS y el conector RJ45 IE FC RJ45 Plug 4x2.

Cables y longitudes de cable: módulo de medios con SCALANCE X

IE FC TP Standard Cable GP 4x2 (AWG24)
con IE FC RJ45 Plug 4x2

0 a 500 m
a 100 Mbits/s

PROFINET

IE FC TP Standard Cable GP 2x2
con IE FC RJ45 Plug 2x2

0 a 300 m
a 100 Mbits/s

PROFINET

IE FC TP Standard Cable GP 2x2
con IE FC RJ45 Plug 2x2

300 a 500 m
a 10 Mbits/s

Industrial Ethernet

PROFIBUS FC Standard Cable GP
con IE FC RJ45 Plug 4x2

100 a 1000 m
a 10 Mbits/s

Industrial Ethernet

PROFIBUS FC Standard Cable GP
con IE FC RJ45 Plug 4x2

0 a 100 m
a 100 Mbits/s

Industrial Ethernet


Módulo de medios MM992-2VD en detalle

  • Módulo de medios eléctrico de 2 puertos SCALANCE MM992-2VD

  • Industrial Ethernet/cables PROFINET de hasta 500 m

  • 2 × 10/100/1000 Mbits/s, puertos RJ45

  • Distancias salvables de hasta 1000 m


Ventajas

  • Uso de cables bifilares existentes o difíciles de reemplazar

  • Integración sencilla en redes y sistemas existentes

  • Conexión económica de estaciones alejadas

  • Transición sencilla y económica de buses de campo, como p. ej., PROFIBUS, a Industrial Ethernet/PROFINET

  • Módulo de medios MM992-2VD aplicable de forma universal para todos los switches SCALANCE X-300 modulares