Comunicación Ethernet a través de cable bifilar, cuadrifilar u octofilar
Integración de instalaciones nuevas y existentes
Aproveche el cableado existente en la instalación para la comunicación Ethernet y evite así el tendido de nuevos cables.
Conecte estaciones alejadas a redes Ethernet con cables bifilares, cuadrifilares u octofilares, o simplifique la transición de PROFIBUS a PROFINET.
Supere el límite de 100 m para cables Ethernet, p. ej., utilizando tantos cables bifilares como desee para conexiones Ethernet de hasta 1000 m.
Son posibles las conexiones a través de los correspondientes switches Industrial Ethernet SCALANCE XF‑200BA con adaptador de bus, SCALANCE X-300 y el módulo de medio MM992-2VD o a través del router SCALANCE M826-2.