RUGGEDCOM White Paper

2017

Erhöhte Zuverlässigkeit des Netzwerks mit Edge Monitoring auf industriellen Routern

Dieses White Paper beschreibt eine Lösung für Smart Edge Monitoring. Es kann dazu genutzt werden eine Logik für schnelle Reaktionen auf kritische Vorfälle im Netzwerk aufzubauen. So kann die Zuverlässigkeit des Netzwerks verbessert werden.


2017

RUGGEDCOM VPE1400: Eine intelligente Lösung für ein modernes Netzwerk

Smart Com benötigte ein Gerät wie den RUGGEDCOM RX1400, das ohne Überwachung extremen Temperaturen standhalten kann und auf dem die eigene Monitoring Applikation lauffähig ist.


2017

Gut gerüstet für das industrielle Netzwerk von morgen mit RUGGEDCOM VPE1400

Immer mehr Branchen, unter anderem Energieversorgung, Verkehrswesen und Öl & Gas, unterliegen einem Wandel durch die Digitalisierung, das Industrielle Internet der Dinge (IIoT) und die Analyse von Big Data. Die enormen Datenmengen stellen dabei eine große Belastung für die zentralen Server und Rechenzentren dar. Deshalb erhält jetzt auch die Netzwerkperipherie (Network Edge) mehr Intelligenz und Rechenleistung. Dieses White Paper stellt eine Siemens-Lösung vor, mit der sich der dezentrale Betrieb rationalisieren, absichern und mit mehr Intelligenz versehen lässt.


2014

Wie sich mit robuster drahtloser Technologie die Kosten bei der Öl- und Gasproduktion senken lassen

Autor: Mike Dalton
Dieses White Paper bietet eine eingehende Analyse, warum sich drahtlose Kommunikation so gut für die Öl- und Gasindustrie eignet.


2007

Leistungsfähigkeit des Rapid Spanning Tree Protocol in einer Ringnetzwerktopologie

Autoren: Michael Pustylnik, Mira Zafirovic-Vukotic, Roger Moore
Dieses White Paper bietet eine eingehende Analyse der Leistungsfähigkeit von RSTP – und darüber hinaus einfache Gleichungen zur Einschätzung der Umschalt- und  Rekonfigurationszeiten. Das hilft dabei, eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, ob es in einem bestimmten industriellen Netzwerk nutzbringend eingesetzt werden kann.