Technologische Highlights

Der Bedarf an schneller, zuverlässiger, standardisierter Kommunikation in verschiedensten  betriebskritischen Industrieanwendungen steigt weltweit. Deshalb sind die RUGGEDCOM Netzwerkprodukte dafür ausgelegt, international anerkannte Branchenstandards nicht nur einzuhalten, sondern sogar zu übertreffen. Wie ihr Name sagt, sind RUGGEDCOM Lösungen robust ausgeführt und ermöglichen selbst bei starken elektromagnetischen Störungen, bei extremen Temperaturen und über weite Entfernungen hinweg eine störungsfreie Kommunikation.


White Papers

Download a free RUGGEDCOM VPE1400 White Paper

Das industrielle Netzwerk – für die Zukunft gerüstet

Download a free RUGGEDCOM VPE1400 White Paper

Eine intelligente Lösung für ein modernes Netzwerk

Download a free RUGGEDCOM VPE1400 White Paper

Zuverlässiger durch Über- wachung an der Peripherie


Zentrale Server und Rechenzentren werden durch das immense Datenvolumen stark belastet. Deshalb erhält jetzt auch die Netzwerkperipherie mehr Intelligenz und Rechenleistung. Dieses White Paper stellt eine Siemens-Lösung vor, mit der sich der dezentrale Betrieb rationalisieren, absichern und mit mehr Intelligenz versehen lässt.

 Hier klicken für einen kostenlosen Download (EN)

Smart Com benötigte ein Gerät, das ohne Überwachung arbeitet und extremen Temperaturen standhält. Gleichzeitig sollte es Überwachungsanwendungen ausführen können. Die Lösung: RUGGEDCOM RX1400.

 Hier klicken für einen kostenlosen Download (EN)

Dieses White Paper erläutert, warum RUGGEDCOM RX1400 eine ideale Plattform für Smart Edge Monitoring sein kann, da der RX1400 ohne Überwachung arbeiten und extremen Temperaturen standhalten kann.

 Hier klicken für einen kostenlosen Download (EN)

Technologien

Cyber Security

Cyber Security

Datenschutz ist ein wichtiges Thema in allen Branchen mit Kommunikationsnetzwerken und  betriebskritischen Anwendungen. RUGGEDCOM Produkte halten die verschiedenen branchenspezifischen Sicherheitsstandards voll und ganz ein.


IEEE 1588

IEEE 1588 Precision Time Protocol-Lösung für Energieversorger

Precision Time Protocol-Lösungen dienen zur Erhöhung der Effizienz und der Betriebszeiten bei  Energieversorgungsunternehmen, indem sie die Überwachungs- und Fehlerbehebungsfunktionen verbessern. Durch das Zusammenlaufen von Zeitsteuerung und Datennetzwerken können damit auch die Kapitalaufwendungen reduziert werden.


eRSTP

eRSTP – Enhanced Rapid Spanning Tree Protocol

Ethernet-Switches leiten  Datenverkehr zwischen Ports weiter. Der Switch untersucht jeden Ethernet-Frame und (lernt) zeichnet die MAC-Adresse sowie den Port auf, an dem sie empfangen wurde.


Zero-Packet-Loss

Zero-Packet-Loss

Die Ethernet-Netzwerktechnologie geht zunehmend vom Büro in industrielle Umgebungen über. Ein Einsatz in  betriebskritischen Echtzeit-Steueranwendungen erfordert jedoch eine  elektrommagnetische Verträglichkeit (EMV), die weit über das hinausgeht, was derzeit von Netzwerkprodukten in handelsüblicher Qualität geboten wird.


AeroMACS

AeroMACS

Die neue drahtlose Daten­ver­bindungs­techno­logie unterstützt die Kommunikation auf dem Flughafengelände. Sie wird für Anwendungen am Boden sowie für die Sicherheits- und Verkehrssteuerung eingesetzt.



Rugged Rated

IEC 61850

IEC 61850-Protokoll

Der Kommunikations- und Systemstandard IEC 61850 für Umspannwerke ist eine Norm mit zehn Teilbereichen, die den kompletten Rahmen für die Automatisierungstechnik von Umspannwerken beschreibt, einschließlich EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) und Umweltanforderungen (IEC 61850-3) für Kommunikationsnetzwerke und -systeme in Umspannwerken.


IEEE 1613

Norm IEEE 1613

Die Norm IEEE 1613 ist ein Branchenstandard für Equipment in Kommunikationsnetzwerken  in Umspannwerken. Sie legt die Leistungsklassen, die Umwelt-  sowie die Prüfanforderungen für Equipment in Kommunikationsnetzwerken  fest, die in Umspannwerken installiert sind.


Stress Testing

Beschleunigte Stress- und Umgebungsbelastungstests

Im hochmodernen Siemens-Testlabor für Umgebungsbelastungen werden täglich strenge Tests vorgenommen. Damit wird sichergestellt, dass zuverlässige und robuste Kommunikationsgeräte produziert werden.


ISO-Zertifizierung

ISO-Zertifizierung

Ein eigenes  Managementsystem stellt sicher, dass RUGGEDCOM Produkte und Lösungen im Einklang mit den ISO-Zertifizierungsstandards konzipiert sind.


Störungsfreie Geräte der Klasse 2

Störungsfreie Geräte der Klasse 2

Zuverlässige Leistung unter rauen Bedingungen, wie sie typischerweise in Umspannwerken vorherrschen, erfordert eine Kommunikationsausrüstung hoher Güteklasse. Die Normen IEC 61850-3 und IEEE 1613 wurden speziell für Kommunikationsnetzwerke und -systeme in Umspannwerken entwickelt.