ISO-Zertifizierung

Das Qualitätssystem von RUGGEDCOM erfüllt alle Anforderungen von ISO 9001:2008.

Die von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erstellte Norm ISO 9001:2008 basiert auf acht Grundsätzen für Qualitätsmanagement: Kundenorientierung, Führung, Einbeziehung der Mitarbeiter, Prozessorientierung, systemorientiertes  Management, ständige Verbesserung, sachliche  Entscheidungsfindung und Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen. Wenn diese Grundsätze uneingeschränkt angewendet werden, lässt sich damit die Unternehmensleistung nachweislich verbessern.

Ein Qualitätsmanagementsystem ist auf die Bedürfnisse eines Unternehmens ausgerichtet und sorgt für greifbare geschäftliche Vorteile. Die acht Grundsätze des Qualitätsmanagements sollen Unternehmen dabei unterstützen, sich auf Zielorientierung, systematisches Management und ständige Leistungsverbesserung zu konzentrieren.

Nutzen der Norm ISO 9001:2008

  • Kontinuierliche Überwachung und Verbesserung der Unternehmensleistung

  • Umsetzung von Unternehmensrichtlinien und -zielen

  • Förderung des Vertrauens seitens bestehender und potenzieller Kunden

  • Steigerung der Kundenzufriedenheit

  • Proaktive und systematische Ausrichtung auf sich verändernde Marktbedingungen

  • Gewährleistung konsistenter und stabiler Prozesse

  • Verminderung der Ergebnisabhängigkeit von der Arbeit der Mitarbeiter, stattdessen stärkere Konzentration auf Prozesse


Das Umweltmanagementsystem von RUGGEDCOM erfüllt alle Anforderungen von ISO 14001:2004.

Die von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erstellte Umweltmanagementsystem-Norm ISO 14001:2004 konzentriert sich darauf, die negativen Auswirkungen eines Unternehmens auf die Umwelt zu minimieren. Gleichzeitig sorgt sie für die Einhaltung der geltenden Gesetze, Verordnungen und weiterer umweltbezogener Anforderungen. ISO 14001 enthält ähnliche Elemente wie die Qualitätsmanagementsystem-Norm ISO 9001. Beide lassen sich problemlos integrieren. Die Zertifizierung des Umweltmanagementsystems eines Unternehmens durch die ISO oder eine andere Normierungsbehörde ist nicht gesetzlich verankert. Eine Zertifizierung nach ISO 14001 erfolgt deshalb ausschließlich auf freiwilliger Basis.

Nutzen der Norm ISO 14001:2004

  • International anerkannte Norm

  • Untermauert und stärkt bewährte Umweltmanagementverfahren

  • Fördert das Bewusstsein der Mitarbeiter für die Umweltauswirkungen, die durch die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens entstehen

  • Verbessert das Management von Umweltrisiken

  • Sorgt für die Einhaltung der Umweltschutzgesetze durch ein Unternehmen

  • Erhöht die betriebliche Effektivität und Effizienz