Automatisierungstechnik

RUGGEDCOM Zubehör

Qualitativ hochwertiges Zubehör und Netzteile für den Einsatz in der Energieerzeugung und -verteilung runden das RUGGEDCOM Portfolio ab.

RUGGEDCOM RPS1300

ruggedcom-rps1300

RUGGEDCOM RPS1300 ist eine robuste Stromversorgung für RUGGEDCOM Power-over-Ethernet (PoE)-Produkte. Sie liefert bis zu 140 Watt Gleichstromleistung, um bis zu vier 802.3at-Anschlüsse (je 30 W) oder acht 802.3af-Anschlüsse (je 15 W) zu unterstützen.


RUGGEDCOM SFP

ruggedcom-sfp

RUGGEDCOM SFP sind im laufenden Betrieb steckbare Ethernet-Transceiver. Das Portfolio umfasst eine große Auswahl an 10-GBit/s-, Gigabit/s- und Fast Ethernet-Versionen, die für verschiedenste Betriebstemperaturen geeignet sind.