RUGGEDCOM RPS1300

Der RUGGEDCOM RPS1300 ist ein robustes Netzteil, das zur Stromversorgung für unsere Power-over-Ethernet (PoE)-Produkte dient.

Der RUGGEDCOM RPS1300 liefert bis zu 140 Watt Gleichstromleistung zur Unterstützung von bis zu  vier 802.3at Ports (je 30 W) oder bis zu acht 802.3af Ports (je 15 W).

Der nach dem NEMA TS 2-Standard getestete und zertifizierte RUGGEDCOM RPS1300 bietet die ideale Lösung zur Stromversorgung von RUGGEDCOM Geräten im Einsatz unter rauen Bedingungen, so wie sie zum Beispiel in  Verteilerschränken am Straßenrand vorherrschen.

Der RUGGEDCOM RPS1300 ermöglicht die vollständige Unterstützung von vier PoE Ports am RUGGEDCOM RSG920P oder dem RUGGEDCOM RS900GP bei jeweils 30 W, sowie von allen acht PoE Ports des RS900GP bei jeweils 15 W. Somit ist er ideal geeignet für Anwendungen mit PoE-Geräten wie PTZ-Kameras, VoIP-Telefone sowie Bluetooth- oder WLAN-Sensoren.


Konfigurieren Sie Ihr RUGGEDCOM Produkt

RUGGEDCOM Produkte lassen sich mit dem RUGGEDCOM-Selector einfach, schnell und effizient konfigurieren: Auswahlmenüs und Positionsnummern ermöglichen eine zielgerichtete Navigation. Anschließend können die ausgewählten Produkte direkt in der Industry Mall durch Übertragung der Stückliste bestellt werden.


  • Eingangsspannung: 85–132 / 170–264 VAC

  • Ausgangsspannung: 48–54 VDC

  • Leistung: 140 Watt

  • Abmessungen: (B x H x T) 42 mm x 134 mm x 42 mm

  • Befestigung: Hutschienenbefestigung

  • Einsatztemperatur: -40 °C – 75 °C

  • IP-Schutzklasse: IP20


Zertifizierungen und Zulassungen

  • Sicherheit:
    – IEC 60950-1
    – cULus-gelistet

  • EMV:
    – CISPR22
    – EN55022
    – FCC Part 15 Klasse A

  • Intelligente Verkehrssysteme:
    – NEMA TS 2

  • Industrielle Umgebungen:
    – EN 61000-6-2
    – EN 61000-6-4