RUGGEDCOM RS910W

Die RS910W-Familie umfasst Wireless Ethernet-Switches, die ein IEEE 802.11b/g-konformes, sicheres Wireless LAN mit Fully Managed Ethernet-Switches und einer optionalen, seriellen Serverfunktionalität verbinden. Durch die Installation der Wireless LAN-Produkte der RS910W-Serie lassen sich drahtgebundene und drahtlose Netzwerke integrieren. Die RS910W-Produktfamilie ist als Access Point, Client oder Bridge-Gerät konfigurierbar.

Wireless Ethernet mit integriertem 8-Port Managed Switch und 128-Bit-Verschlüsselung.

Aufgrund einer Änderung in den europäischen Vorschriften zur Prüfung und Zertifizierung von Wireless-Geräten darf die RS9xxW-Produktfamilie nicht mehr in Europa vertrieben werden. Für Informationen zu unseren exzellenten IWLAN-Produkten, die den aktuellsten europäischen Normen entsprechen, besuchen Sie bitte die Webseite von unserem  SCALANCE W Industrial Wireless LAN Portfolio.

Konfigurieren Sie Ihr RUGGEDCOM Produkt

RUGGEDCOM Produkte lassen sich mit dem RUGGEDCOM-Selector einfach, schnell und effizient konfigurieren: Auswahlmenüs und Positionsnummern ermöglichen eine zielgerichtete Navigation. Anschließend können die ausgewählten Produkte direkt in der Industry Mall durch Übertragung der Stückliste bestellt werden.


Funktionen für Cyber Security

  • WPA (Wi-Fi Protected Access) mit TKIP für verbesserte Sicherheit und Verschlüsselung

  • WPA2/11i CCMP für robuste Sicherheit und 128-Bit-AES-Verschlüsselung

  • IEEE 802.1X/RADIUS mit EAP-PEAP für sichere Authentifizierungskonfiguration der „Enterprise-Klasse“

  • Pre-shared Key Mode (PSK) für „personalisierte“ Authentifizierungskonfiguration

  • Multilevel-Benutzerpasswörter

  • SSH/SSL-Verschlüsselung (128-Bit-Verschlüsselung)

  • Ports aktivieren/deaktivieren, MAC-basierte Portsicherheit

  • Portbasierte Netzwerkzugriffssteuerung (802.1x)

  • VLAN (802.1Q) zur Trennung und Sicherung des Datenverkehrs

  • Zentrales RADIUS-Passwortmanagement

  • SNMPv3-Authentifizierung und 56-Bit-Verschlüsselung


Optionen für die universelle Spannungsversorgung

  • Vollständig integriertes Netzteil (keine externen Adapter)

  • Universeller Hochspannungsbereich:
    88–300 VDC oder 85–264 VAC

  • Gängige Niederspannungsbereiche:
    24 VDC (10–36 VDC) oder
    48 VDC (36–72 VDC)

  • Klemmblöcke für zuverlässige, wartungsfreie Verbindungen

  • Sicherheitszulassung nach CSA/UL 60950 bis +85 °C



Ausgelegt für den zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen

  • EMV-resistent, auch gegenüber starken elektrischen Störungen

  • Erfüllt IEEE 1613 (Umspannwerke)

  • Übertrifft IEEE 61850-3 (Umspannwerke)

  • Übertrifft IEC 61800-3 (Antriebssysteme mit variabler Drehzahl)

  • Übertrifft IEC 61000-6-2 (allgemeine Industrieumgebung)

  • Übertrifft NEMA TS-2 (Verkehrssteuerungsanlagen)

  • Betriebstemperatur: -40°C bis +85 °C (lüfterloser Betrieb)

  • Verzinktes Stahlgehäuse (20 AWG)

  • Hutschienen- oder Wandmontage für sichere mechanische Zuverlässigkeit

  • Ex-Schutz-Zertifizierung: Class 1 Division 2


Funktionen des RUGGEDCOM Betriebssystems (ROS®)

  • Einfache Plug&Play-Bedienung – automatische Hardware-Erkennung, Autonegotiation und Crossover-Erkennung

  • MSTP 802.1Q-2005 (ehemals 802.1s)

  • RSTP (802.1D-2004) und Enhanced Rapid Spanning Tree (eRSTP™) – Schnelle Rekonfiguration des Netzwerks (< 5 ms)

  • Quality of Service (QoS) für Echtzeit-Datenverkehr gemäß 802.1p

  • VLAN (802.1Q) mit Double Tagging und GVRP-Unterstützung

  • Link Aggregation (802.3ad)

  • IGMP Snooping für Multicast-Filterung

  • Begrenzung der Portrate und des Broadcast-Verkehrs

  • Konfiguration, Status, Statistik, Spiegelung und Sicherheit von Ports

  • SNTP-Zeitsynchronisierung (Client und Server)